Το διατρητό οριζόντιο κανάλι με κωδικό FD00T1 της σειράς Hager VEGA-D οργανώνει και οδηγεί την καλωδίωση με ασφάλεια και τάξη μέσα στον πίνακα. Οι διατρήσεις διευκολύνουν τον αερισμό και τη δρομολόγηση καλωδίων, ενώ η snap-on τοποθέτηση επιταχύνει την εγκατάσταση. Σε χρώμα RAL7030 και μήκος 500 mm, διατίθεται σε σετ 4 τεμαχίων για εφαρμογές VEGA-D.
EAN
3250617860727
Συσκευασία
1 τμχ
VEGA-D ΚΑΝΑΛΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 80X30 ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΓΚΡΙ L500mm (ΣΕΤ 4ΤΜΧ) FD00T1 FD00T1
Τιμή
35,69 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος80 mm
-
Πλάτος30 mm
-
Βάθος155 mm
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςSnap-on τοποθέτηση
Υλικά
-
Κωδικός RAL7030
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FD00T1
VEGA-D ΚΑΝΑΛΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 80X30 ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΓΚΡΙ L500mm (ΣΕΤ 4ΤΜΧ)
PDF -
Handbook
Handbook en-GB 2022-10-10
PDF24,05 MB
Technical manual for New VegaD enclosures
Surface, flush boards and accessories (FR)
PDF11,49 MB
Technical manual for New VegaD enclosures
Surface, flush boards and accessories (EN)
PDF11,76 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση