Η οριζόντια μονάδα ισχύος ράγας 160A FD01K1 της σειράς VEGA-D της Hager (150x500x100 mm) προσφέρει αξιόπιστη διανομή ενέργειας σε πίνακες VEGA-D. Η οριζόντια διάταξη και το συμπαγές μέγεθος βελτιστοποιούν τον χώρο και την καλωδίωση, ενώ το κάλυμμα ενισχύει την ασφάλεια αφής και τη συμμόρφωση της εγκατάστασης. Ιδανική για οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές με γρήγορη και καθαρή εγκατάσταση.
EAN
3250617860598
Συσκευασία
1 τμχ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΡΑΓΑΣ VEGA-D 150X500 160A FD01K1 FD01K1
Τιμή
75,18 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα τοποθέτησης & σήμανσης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 18 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος150 mm
-
Πλάτος500 mm
-
Βάθος100 mm
Πεδίο εφαρμογής
-
Με κάλυμμαΝαί
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FD01K1
ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΡΑΓΑΣ VEGA-D 150X500 160A
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2020-01-01
PDF1,01 MB -
Handbook
Handbook en-GB 2022-10-10
PDF24,05 MB
Technical manual for New VegaD enclosures
Surface, flush boards and accessories (FR)
PDF11,49 MB
Technical manual for New VegaD enclosures
Surface, flush boards and accessories (EN)
PDF11,76 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-10-11
PDF190,72 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση