The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Πίνακες διανομής έως 160A
    • vega D
    • FD00F1
    Το σετ οριζόντιας ή κάθετης σύνδεσης FD00F1 της σειράς VEGA-D της Hager προσφέρει ευέλικτη και ασφαλή σύνδεση πινάκων VEGA-D, τόσο οριζόντια όσο και κάθετα. Διευκολύνει την καθαρή καλωδίωση και τη βελτιστοποίηση χώρου, εξασφαλίζοντας στιβαρή και αξιόπιστη εγκατάσταση. Ιδανικό για οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές με ανάγκη επέκτασης πινάκων.
    EAN
    3250617860277
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • vega D

    ΣΕΤ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ Η ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ VEGA-D FD00F1 FD00F1

    Τιμή
    25,93 €
    / τμχ
    25,93 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΣΕΤ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ Η ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ VEGA-D FD00F1

    FD00F1

    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration FD00F1
    PDF
    RoHS report FD00F1
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα FD00F1 | Hager

      Εικόνα προϊόντος FD00F1

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FD00F1 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FD00F1

      ΣΕΤ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ Η ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ VEGA-D

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual International 2020-01-01 | Hager

      Installation manual International 2020-01-01

      PDF
      5,24 MB
    • Handbook

      Εικόνα Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager

      Handbook en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Εικόνα Technical manual for New VegaD enclosures | Hager

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
      Εικόνα Technical manual for New VegaD enclosures | Hager

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-10-11

      PDF
      190,72 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      FD00C5 - VEGA-D ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕΤΩΠΗ 150X500MM FD00C5
      FD00C5
      VEGA-D ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕΤΩΠΗ 150X500MM
      Τιμή
      18,46 €
      / τμχ
      18,46 €
      / τμχ
    • 2
      VZ741 - ΦΛΑΝΤΖΑ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΩΝ VEGA-D/FWU VZ741
      VZ741
      ΦΛΑΝΤΖΑ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΩΝ VEGA-D/FWU
      Τιμή
      9,32 €
      / τμχ
      9,32 €
      / τμχ
    • 3
      FD00C1 - VEGA-D ΜΕΤΩΠΗ 2X24 ΜΕ ΘΗΚΗ ΕΤΙΚΕΤΩΝ FD00C1
      FD00C1
      VEGA-D ΜΕΤΩΠΗ 2X24 ΜΕ ΘΗΚΗ ΕΤΙΚΕΤΩΝ
      Τιμή
      30,80 €
      / τμχ
      30,80 €
      / τμχ
    • 4
      FD01A1 - ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΓΟYΛΙΚΩΝ 1x24M VEGA-D FD01A1
      FD01A1
      ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΓΟYΛΙΚΩΝ 1x24M VEGA-D
      Τιμή
      40,27 €
      / τμχ
      40,27 €
      / τμχ
    • 5
      FD00G1 - VEGA-D ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ GALLERY FD00G1
      FD00G1
      VEGA-D ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ GALLERY
      Τιμή
      10,91 €
      / τμχ
      10,91 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα