VEGA-D ΚΑΝΑΛΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 80X30 ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΓΚΡΙ L500mm (ΣΕΤ 4ΤΜΧ) FD00T2
Τιμή
50,00 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος80 mm
-
Πλάτος30 mm
-
Βάθος155 mm
Υλικά
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
-
Κωδικός RAL7035
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FD00T2
VEGA-D ΚΑΝΑΛΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 80X30 ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΓΚΡΙ L500mm (ΣΕΤ 4ΤΜΧ)
PDF -
Handbook
Handbook en-GB 2022-10-10
PDF24,05 MB
Handbook en-GB 2023-07-07
PDF11,76 MB
Handbook fr-FR 2023-09-11
PDF11,49 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-10-11
PDF190,72 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση