The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Πίνακες διανομής έως 160A
    • vega D
    • FD00S5
    Η κλειδαριά διπλής εσοχής FD00S5 της σειράς VEGA-D της Hager εξασφαλίζει αξιόπιστο και ασφαλές κλείδωμα πορτών πινάκων VEGA-D. Η διπλή εσοχή προσφέρει στιβαρή συγκράτηση και εύκολη χρήση, ενώ η ανθεκτική κατασκευή εξασφαλίζει μακρόχρονη λειτουργία και ελεγχόμενη πρόσβαση στον ηλεκτρικό πίνακα.
    EAN
    3250617860345
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • vega D

    VEGA-D ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΣΟΧΗΣ FD00S5 FD00S5

    Τιμή
    25,54 €
    / τμχ
    25,54 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    VEGA-D ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΣΟΧΗΣ FD00S5

    FD00S5

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ασφάλεια
    • Τύπος κλει­δώματος
      κλει­δαριά διπλής εσοχής 3 mm
    Εξοπλισμός
    • Με εναλ­λαγή
      Ναί

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration FD00S5
    PDF
    RoHS report FD00S5
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα FD00S5 | Hager

      Εικόνα προϊόντος FD00S5

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FD00S5 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FD00S5

      VEGA-D ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΣΟΧΗΣ

      PDF
    • Handbook

      Εικόνα Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager

      Handbook en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Εικόνα Technical manual for New VegaD enclosures | Hager

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
      Εικόνα Technical manual for New VegaD enclosures | Hager

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-10-11

      PDF
      190,72 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      FD00T1 - VEGA-D ΚΑΝΑΛΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 80X30 ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΓΚΡΙ L500mm (ΣΕΤ 4ΤΜΧ) FD00T1
      FD00T1
      VEGA-D ΚΑΝΑΛΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 80X30 ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΓΚΡΙ L500mm (ΣΕΤ 4ΤΜΧ)
      Τιμή
      35,69 €
      / τμχ
      35,69 €
      / τμχ
    • 2
      FD01A2 - ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΓΟYΛΙΚΩΝ 1x20M ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ 150MM FD01A2
      FD01A2
      ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΓΟYΛΙΚΩΝ 1x20M ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ 150MM
      Τιμή
      42,28 €
      / τμχ
      42,28 €
      / τμχ
    • 3
      FD02A2 - ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΓΟYΛΙΚΩΝ 2x20M ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ 300MM FD02A2
      FD02A2
      ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΓΟYΛΙΚΩΝ 2x20M ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ 300MM
      Τιμή
      94,88 €
      / τμχ
      94,88 €
      / τμχ
    • 4
      FD00Q1 - ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΜΠΛΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ FD00Q1
      FD00Q1
      ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΜΠΛΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
      Τιμή
      8,25 €
      / τμχ
      8,25 €
      / τμχ
    • 5
      FD00F1 - ΣΕΤ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ Η ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ VEGA-D FD00F1
      FD00F1
      ΣΕΤ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ Η ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ VEGA-D
      Τιμή
      25,93 €
      / τμχ
      25,93 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα