The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Πίνακες διανομής έως 160A
    • vega D
    • FD00Q1
    Η πλαστική βάση FD00Q1 της Hager για μπλοκ ταχείας σύνδεσης προσφέρει ασφαλή και σταθερή στερέωση σε ηλεκτρικούς πίνακες. Με ανθεκτική κατασκευή σε Jet Black RAL9005, εξασφαλίζει διακριτική ενσωμάτωση, εύκολη εγκατάσταση και τακτοποιημένη καλωδίωση. Ιδανική για οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές, εξοικονομώντας χώρο και διευκολύνοντας τη συντήρηση.
    EAN
    3250617860437
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • vega D

    ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΜΠΛΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ FD00Q1 FD00Q1

    Τιμή
    8,25 €
    / τμχ
    8,25 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΜΠΛΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ FD00Q1

    FD00Q1

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Υλικά
    • Χρώμα
      Jet black
    • Κωδικός RAL
      9005
    Διαστάσεις
    • Πλάτος
      503 mm

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    REACH declaration FD00Q1
    PDF
    RoHS report FD00Q1
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα FD00Q1 | Hager

      Εικόνα προϊόντος FD00Q1

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FD00Q1 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FD00Q1

      ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΜΠΛΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

      PDF
    • Handbook

      Εικόνα Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager

      Handbook en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Εικόνα Technical manual for New VegaD enclosures | Hager

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
      Εικόνα Technical manual for New VegaD enclosures | Hager

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-10-11

      PDF
      190,72 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      FD00T2 - VEGA-D ΚΑΝΑΛΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 80X30 ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΓΚΡΙ L500mm (ΣΕΤ 4ΤΜΧ)
      FD00T2
      VEGA-D ΚΑΝΑΛΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 80X30 ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΓΚΡΙ L500mm (ΣΕΤ 4ΤΜΧ)
      Τιμή
      50,00 €
      / τμχ
      50,00 €
      / τμχ
    • 2
      FD01A2 - ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΓΟYΛΙΚΩΝ 1x20M ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ 150MM FD01A2
      FD01A2
      ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΓΟYΛΙΚΩΝ 1x20M ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ 150MM
      Τιμή
      42,28 €
      / τμχ
      42,28 €
      / τμχ
    • 3
      FD02A2 - ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΓΟYΛΙΚΩΝ 2x20M ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ 300MM FD02A2
      FD02A2
      ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΓΟYΛΙΚΩΝ 2x20M ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ 300MM
      Τιμή
      94,88 €
      / τμχ
      94,88 €
      / τμχ
    • 4
      FD00T1 - VEGA-D ΚΑΝΑΛΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 80X30 ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΓΚΡΙ L500mm (ΣΕΤ 4ΤΜΧ) FD00T1
      FD00T1
      VEGA-D ΚΑΝΑΛΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 80X30 ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΓΚΡΙ L500mm (ΣΕΤ 4ΤΜΧ)
      Τιμή
      35,69 €
      / τμχ
      35,69 €
      / τμχ
    • 5
      FD52PN - VEGA-D ΠΟΡΤΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 850x500mm FD52PN
      FD52PN
      VEGA-D ΠΟΡΤΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 850x500mm
      Τιμή
      99,14 €
      / τμχ
      99,14 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα