VEGA-D ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ 3X24M+ΚΕΝΟ FD52MN
EAN
3250612548712
Συσκευασία
1 τμχ
339,94 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Kit εξοπλισμού 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Kit εξοπλισμού διακοπτών 3 διαθέσιμα προϊόντα
-
Μπλοκ διανομής 3 διαθέσιμα προϊόντα
-
Kit εξοπλισμού για υλικά ράγας και κλέμες 4 διαθέσιμα προϊόντα
-
Εξαρτήματα εισόδου καλωδίων 6 διαθέσιμα προϊόντα
-
Δείτε περισσότερα 22 άλλα διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων4
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα160 A
Εξοπλισμός
-
Αριθμός ραγών3
-
Αριθμός σειρών5
-
με κλειδαριάΟχι
-
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερουΝαί
-
Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσηςΝαί
-
Έχει πλάκα τοποθέτησηςΟχι
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων120
Διαστάσεις
-
Ύψος900 mm
-
Πλάτος550 mm
-
Βάθος193 mm
-
Αριθμός μονάδων πλάτους24
Κάλυμμα, πόρτα
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου0
-
Με διάφανη πόρταΟχι
Υλικά
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
-
Κωδικός RAL9010
-
ΧρώμαPure white
Ασφάλεια
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία μόνωσης II
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
-
Βαθμός προστασίας IPIP30
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2014-03-24
PDF7,44 MB -
Handbook
Handbook en-GB 2022-10-10
PDF24,05 MBHandbook en-GB 2023-07-07
PDF11,76 MBHandbook fr-FR 2023-09-11
PDF11,49 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity for low voltage distribution system VEGA D
Declaration of conformity International 2022-10-11
PDF190,72 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση