The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Πίνακες διανομής έως 160A
    • vega D
    • FD00P4
    Το κιτ αεραγωγών VEGA-d με κωδικό FD00P4 της Hager εξασφαλίζει σωστό αερισμό σε πίνακες, μειώνοντας τη θερμική καταπόνηση και αυξάνοντας την αξιοπιστία του εξοπλισμού. Με συμπαγή σχεδίαση και ανθεκτική πλαστική κατασκευή, τοποθετείται εύκολα σε οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
    EAN
    3250617860420
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • vega D

    VEGA-D ΚΙΤ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΝ ΕΙΣΡΟΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ FD00P4 FD00P4

    Τιμή
    10,57 €
    / τμχ
    10,57 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    VEGA-D ΚΙΤ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΝ ΕΙΣΡΟΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ FD00P4

    FD00P4

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      60 mm
    • Πλάτος
      60 mm
    • Βάθος
      25 mm
    Υλικά
    • Υλικό
      Πλαστικό
    • Κωδικός RAL
      9010
    • Χρώμα
      Λευκό

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Encl., NewVegaD, 900x550x193mm, 120 mod. (English)
    PDF
    472,28 kB
    REACH declaration FD00P4
    PDF
    RoHS report FD00P4
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα FD00P4 | Hager

      Εικόνα προϊόντος FD00P4

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FD00P4 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FD00P4

      VEGA-D ΚΙΤ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΝ ΕΙΣΡΟΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual International 2020-01-01 | Hager

      Installation manual International 2020-01-01

      PDF
      5,24 MB
    • Handbook

      Εικόνα Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager

      Handbook en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Εικόνα Technical manual for New VegaD enclosures | Hager

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
      Εικόνα Technical manual for New VegaD enclosures | Hager

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-10-11

      PDF
      190,72 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      VZ30US - KEYSTONE MODULE USB 3.0 ΘΗΛ/ΘΗΛ VZ30US
      VZ30US
      KEYSTONE MODULE USB 3.0 ΘΗΛ/ΘΗΛ
      Τιμή
      19,00 €
      / τμχ
      19,00 €
      / τμχ
    • 2
      KJ160A - ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΡΑΓΑΣ 4P 160Α 9M KJ160A
      KJ160A
      ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΡΑΓΑΣ 4P 160Α 9M
      Τιμή
      129,03 €
      / τμχ
      129,03 €
      / τμχ
    • 3
      VZ02MM - ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ MULTIMEDIA GOLF, VOLTA, FW, VEGA-D
      VZ02MM
      ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ MULTIMEDIA GOLF, VOLTA, FW, VEGA-D
      Τιμή
      19,86 €
      / τμχ
      19,86 €
      / τμχ
    • 4
      TN002S - MODULE ΡΑΓΑΣ RJ45 CAT 6 STP TN002S
      TN002S
      MODULE ΡΑΓΑΣ RJ45 CAT 6 STP
      Τιμή
      26,36 €
      / τμχ
      26,36 €
      / τμχ
    • 5
      GMKRJ45 - KEYSTONE MODULE RJ45 CAT.6A GMKRJ45
      GMKRJ45
      KEYSTONE MODULE RJ45 CAT.6A
      Τιμή
      19,82 €
      / τμχ
      19,82 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα