ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕΙΡΑΣ HIC FD02V2
EAN
3250617860741
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
70,87 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος300 mm
-
Πλάτος500 mm
-
Βάθος147 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός ραγών1
Πεδίο εφαρμογής
-
Με κάλυμμαΝαί
Υλικά
-
Κωδικός RAL9010
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Handbook
Handbook en-GB 2022-10-10
PDF24,05 MBHandbook en-GB 2023-07-07
PDF11,76 MBHandbook fr-FR 2023-09-11
PDF11,49 MBHandbook fr-FR 2023-09-28
PDF10,54 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity for low voltage distribution system VEGA D
Declaration of conformity International 2022-10-11
PDF190,72 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση