The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Πίνακες διανομής έως 160A
    • vega D
    • FD00F3
    Το μεταλλικό στήριγμα καλωδίων και σωλήνων FD00F3 της σειράς VEGA-D της Hager εξασφαλίζει ασφαλή και οργανωμένη συγκράτηση καλωδίων και σωλήνων μέσα στον πίνακα. Με πλάτος 396 mm και στιβαρή μεταλλική κατασκευή, προσφέρει υψηλή αντοχή, καθαρή δρομολόγηση και εξοικονόμηση χώρου. Ιδανικό για τακτοποιημένες και αξιόπιστες εγκαταστάσεις VEGA-D.
    EAN
    3250617860291
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • vega D

    VEGA-D ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ & ΣΩΛΗΝΩΝ FD00F3 FD00F3

    Τιμή
    8,02 €
    / τμχ
    8,02 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    VEGA-D ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ & ΣΩΛΗΝΩΝ FD00F3

    FD00F3

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Πλάτος
      396 mm
    Υλικά
    • Υλικό
      Μεταλ­λικό

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Encl., NewVegaD, 900x550x193mm, 120 mod. (English)
    PDF
    472,28 kB
    REACH declaration FD00F3
    PDF
    RoHS report FD00F3
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα FD00F3 | Hager

      Εικόνα προϊόντος FD00F3

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FD00F3 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FD00F3

      VEGA-D ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ & ΣΩΛΗΝΩΝ

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Mounting instruction for VegaD FD surface enclosure | Hager

      Mounting instruction for VegaD FD surface enclosure

      Wall / door / internal system / accessories mounting

      PDF
      7,44 MB
    • Handbook

      Εικόνα Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager

      Handbook en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Εικόνα Technical manual for New VegaD enclosures | Hager

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
      Εικόνα Technical manual for New VegaD enclosures | Hager

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-10-11

      PDF
      190,72 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      FD02A2 - ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΓΟYΛΙΚΩΝ 2x20M ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ 300MM FD02A2
      FD02A2
      ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΓΟYΛΙΚΩΝ 2x20M ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ 300MM
      Τιμή
      94,88 €
      / τμχ
      94,88 €
      / τμχ
    • 2
      FD01A1 - ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΓΟYΛΙΚΩΝ 1x24M VEGA-D FD01A1
      FD01A1
      ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΓΟYΛΙΚΩΝ 1x24M VEGA-D
      Τιμή
      40,27 €
      / τμχ
      40,27 €
      / τμχ
    • 3
      FD01K1 - ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΡΑΓΑΣ VEGA-D 150X500 160A FD01K1
      FD01K1
      ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΡΑΓΑΣ VEGA-D 150X500 160A
      Τιμή
      75,18 €
      / τμχ
      75,18 €
      / τμχ
    • 4
      FD01A2 - ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΓΟYΛΙΚΩΝ 1x20M ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ 150MM FD01A2
      FD01A2
      ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΓΟYΛΙΚΩΝ 1x20M ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ 150MM
      Τιμή
      42,28 €
      / τμχ
      42,28 €
      / τμχ
    • 5
      FD00T1 - VEGA-D ΚΑΝΑΛΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 80X30 ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΓΚΡΙ L500mm (ΣΕΤ 4ΤΜΧ) FD00T1
      FD00T1
      VEGA-D ΚΑΝΑΛΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 80X30 ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΓΚΡΙ L500mm (ΣΕΤ 4ΤΜΧ)
      Τιμή
      35,69 €
      / τμχ
      35,69 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα