The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Πίνακες διανομής έως 160A
    • vega D
    • FD00S0
    Η χειρολαβή με περιστροφικό χερούλι FD00S0 της σειράς VEGA-D της Hager προορίζεται για πόρτες και καλύμματα πινάκων VEGA-D, προσφέροντας ασφαλές κλείσιμο και άνετο χειρισμό. Η περιστροφική λειτουργία επιτρέπει γρήγορο άνοιγμα και κλείσιμο, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη πρόσβαση στον πίνακα. Ανθεκτική και εργονομική κατασκευή, ιδανική για οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
    EAN
    3250617860512
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • vega D

    ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΧΕΡΟΥΛΙ VEGA-D FD00S0 FD00S0

    Τιμή
    8,02 €
    / τμχ
    8,02 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΧΕΡΟΥΛΙ VEGA-D FD00S0

    FD00S0

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Κάλυμμα, πόρτα
    • Τύπος λαβής
      Περιστροφική λαβή
    Εξοπλισμός
    • Με εναλ­λαγή
      Ναί

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration FD00S0
    PDF
    RoHS report FD00S0
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα FD00S0 | Hager

      Εικόνα προϊόντος FD00S0

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FD00S0 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FD00S0

      ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΧΕΡΟΥΛΙ VEGA-D

      PDF
    • Handbook

      Εικόνα Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager

      Handbook en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Εικόνα Technical manual for New VegaD enclosures | Hager

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
      Εικόνα Technical manual for New VegaD enclosures | Hager

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-10-11

      PDF
      190,72 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      UZ02B9 - ΡΑΓΑ 2X DIN 500MM ΤΟΠΟΘ.ΚΛΕΜΩΝ N-VEGA-D UZ02B9
      UZ02B9
      ΡΑΓΑ 2X DIN 500MM ΤΟΠΟΘ.ΚΛΕΜΩΝ N-VEGA-D
      Τιμή
      14,69 €
      / τμχ
      14,69 €
      / τμχ
    • 2
      FD22PN - VEGA-D ΠΟΡΤΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 400x500mm FD22PN
      FD22PN
      VEGA-D ΠΟΡΤΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 400x500mm
      Τιμή
      76,40 €
      / τμχ
      76,40 €
      / τμχ
    • 3
      FD00F1 - ΣΕΤ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ Η ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ VEGA-D FD00F1
      FD00F1
      ΣΕΤ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ Η ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ VEGA-D
      Τιμή
      25,93 €
      / τμχ
      25,93 €
      / τμχ
    • 4
      FD32TN - VEGA-D ΠΟΡΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 550x500mm FD32TN
      FD32TN
      VEGA-D ΠΟΡΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 550x500mm
      Τιμή
      129,04 €
      / τμχ
      129,04 €
      / τμχ
    • 5
      FD02C2 - ΠΛΑΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΜΕ ΤΥΦΛΗ ΜΕΤΩΠΗ VEGA-D 300X500 FD02C2
      FD02C2
      ΠΛΑΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΜΕ ΤΥΦΛΗ ΜΕΤΩΠΗ VEGA-D 300X500
      Τιμή
      165,56 €
      / τμχ
      165,56 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα