The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Πίνακες διανομής έως 160A
    • vega D
    • FD00M1
    Η μεταλλική διατρητή πλάτη FD00M1 της σειράς VEGA-D της Hager με διαστάσεις 225×440 mm προσφέρει ασφαλή στήριξη συσκευών και ραγοϋλικού σε πίνακες VEGA-D. Η διάτρηση διευκολύνει την καλωδίωση και βελτιώνει τον αερισμό, συμβάλλοντας στην αποβολή θερμότητας. Η ανθεκτική μεταλλική κατασκευή εξασφαλίζει αξιοπιστία και εύκολη τοποθέτηση σε οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
    EAN
    3250617860611
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • vega D

    VEGA-D ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΠΛΑΤΗ 225x440mm FD00M1 FD00M1

    Τιμή
    62,36 €
    / τμχ
    62,36 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    VEGA-D ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΠΛΑΤΗ 225x440mm FD00M1

    FD00M1

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Υλικά
    • Υλικό
      Μεταλ­λικό
    • Μεταχεί­ριση
      Γαλβανισμένο hot-dip

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Encl., NewVegaD, 900x550x193mm, 120 mod. (English)
    PDF
    472,28 kB
    REACH declaration FD00M1
    PDF
    RoHS report FD00M1
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα FD00M1 | Hager

      Εικόνα προϊόντος FD00M1

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FD00M1 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FD00M1

      VEGA-D ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΠΛΑΤΗ 225x440mm

      PDF
    • Handbook

      Εικόνα Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager

      Handbook en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Εικόνα Technical manual for New VegaD enclosures | Hager

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
      Εικόνα Technical manual for New VegaD enclosures | Hager

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-10-11

      PDF
      190,72 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      KJ160A - ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΡΑΓΑΣ 4P 160Α 9M KJ160A
      KJ160A
      ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΡΑΓΑΣ 4P 160Α 9M
      Τιμή
      129,03 €
      / τμχ
      129,03 €
      / τμχ
    • 2
      GMKRJ45 - KEYSTONE MODULE RJ45 CAT.6A GMKRJ45
      GMKRJ45
      KEYSTONE MODULE RJ45 CAT.6A
      Τιμή
      19,82 €
      / τμχ
      19,82 €
      / τμχ
    • 3
      TN002S - MODULE ΡΑΓΑΣ RJ45 CAT 6 STP TN002S
      TN002S
      MODULE ΡΑΓΑΣ RJ45 CAT 6 STP
      Τιμή
      26,36 €
      / τμχ
      26,36 €
      / τμχ
    • 4
      VZ30US - KEYSTONE MODULE USB 3.0 ΘΗΛ/ΘΗΛ VZ30US
      VZ30US
      KEYSTONE MODULE USB 3.0 ΘΗΛ/ΘΗΛ
      Τιμή
      19,00 €
      / τμχ
      19,00 €
      / τμχ
    • 5
      VZ02MM - ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ MULTIMEDIA GOLF, VOLTA, FW, VEGA-D
      VZ02MM
      ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ MULTIMEDIA GOLF, VOLTA, FW, VEGA-D
      Τιμή
      19,86 €
      / τμχ
      19,86 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα