The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Πίνακες διανομής έως 160A
    • vega D
    • FD00A1
    Η αυτοκόλλητη ετικέτα επισήμανσης με κωδικό FD00A1 της Hager, 24 θέσεων, προσφέρει καθαρή και άμεση αναγνώριση κυκλωμάτων σε ηλεκτρικούς πίνακες. Διαθέτει ισχυρή κόλλα και ανθεκτική εκτύπωση για μακροχρόνια χρήση, συμβάλλοντας στη μείωση λαθών κατά τη συντήρηση και την καλωδίωση. Συμβατή με πίνακες Hager, αποτελεί πρακτική λύση για οργανωμένη και ασφαλή εγκατάσταση.
    EAN
    3250617860352
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • vega D

    ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ 24 ΘΕΣΕΩΝ FD00A1 FD00A1

    Τιμή
    16,56 €
    / τμχ
    16,56 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ 24 ΘΕΣΕΩΝ FD00A1

    FD00A1

    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Encl., NewVegaD, 900x550x193mm, 120 mod. (English)
    PDF
    472,28 kB
    REACH declaration FD00A1
    PDF
    RoHS report FD00A1
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα FD00A1 | Hager

      Εικόνα προϊόντος FD00A1

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FD00A1 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FD00A1

      ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ 24 ΘΕΣΕΩΝ

      PDF
    • Handbook

      Εικόνα Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager

      Handbook en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Εικόνα Technical manual for New VegaD enclosures | Hager

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
      Εικόνα Technical manual for New VegaD enclosures | Hager

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-10-11

      PDF
      190,72 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      FD00F1 - ΣΕΤ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ Η ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ VEGA-D FD00F1
      FD00F1
      ΣΕΤ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ Η ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ VEGA-D
      Τιμή
      25,93 €
      / τμχ
      25,93 €
      / τμχ
    • 2
      FD32TN - VEGA-D ΠΟΡΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 550x500mm FD32TN
      FD32TN
      VEGA-D ΠΟΡΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 550x500mm
      Τιμή
      129,04 €
      / τμχ
      129,04 €
      / τμχ
    • 3
      FD22PN - VEGA-D ΠΟΡΤΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 400x500mm FD22PN
      FD22PN
      VEGA-D ΠΟΡΤΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 400x500mm
      Τιμή
      76,40 €
      / τμχ
      76,40 €
      / τμχ
    • 4
      FD42PN - VEGA-D ΠΟΡΤΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 700x500mm FD42PN
      FD42PN
      VEGA-D ΠΟΡΤΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 700x500mm
      Τιμή
      97,54 €
      / τμχ
      97,54 €
      / τμχ
    • 5
      UZ02B9 - ΡΑΓΑ 2X DIN 500MM ΤΟΠΟΘ.ΚΛΕΜΩΝ N-VEGA-D UZ02B9
      UZ02B9
      ΡΑΓΑ 2X DIN 500MM ΤΟΠΟΘ.ΚΛΕΜΩΝ N-VEGA-D
      Τιμή
      14,69 €
      / τμχ
      14,69 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα