VEGA-D ΕΡΜΑΡΙΟ ΧΩΝΕΥΤΟ 4X24M+ΚΕΝΟ FU62MN
EAN
3250612711178
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
487,03 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα τοποθέτησης & σήμανσης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Καλύμματα και μετώπες 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Πλάτες στήριξης εξοπλισμού 4 διαθέσιμα προϊόντα -
Kit εξοπλισμού διακοπτών 3 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα διαχωρισμού πινάκων 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Μπλοκ διανομής 3 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων4
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα160 A
Εξοπλισμός
-
Αριθμός ραγών4
-
Αριθμός σειρών6
-
με κλειδαριάΟχι
-
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερουΝαί
-
Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσηςΟχι
-
Έχει πλάκα τοποθέτησηςΟχι
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων144
Διαστάσεις
-
Ύψος1.137 mm
-
Πλάτος600 mm
-
Βάθος182 mm
-
Ενσωματωμένο πλάτος550 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος110 mm
-
Αριθμός μονάδων πλάτους24
Κάλυμμα, πόρτα
-
Με διάφανη πόρταΟχι
Υλικά
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
-
Κωδικός RAL9010
-
ΧρώμαΛευκό
Ασφάλεια
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία μόνωσης II
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP30
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FU62MN
VEGA-D ΕΡΜΑΡΙΟ ΧΩΝΕΥΤΟ 4X24M+ΚΕΝΟ
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2020-01-01
PDF11,99 MB -
Handbook
Handbook en-GB 2023-07-07
PDF11,76 MB
Handbook fr-FR 2023-09-11
PDF11,49 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-10-11
PDF190,72 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση