VEGA-D ΠΟΡΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 10000x500mm FD62TN
EAN
3250612513147
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
132,03 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Κλειδαριές 3 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος1.000 mm
-
Πλάτος500 mm
-
Βάθος35 mm
Κάλυμμα, πόρτα
-
Με διάφανη πόρταΝαί
Υλικά
-
ΥλικόΑτσάλι
-
ΜεταχείρισηΕπικαλυμμένο με πούδρα
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP41
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Handbook
Handbook en-GB 2022-10-10
PDF24,05 MBHandbook en-GB 2023-07-07
PDF11,76 MBHandbook fr-FR 2023-09-11
PDF11,49 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity for low voltage distribution system VEGA D
Declaration of conformity International 2022-10-11
PDF190,72 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση