VEGA-D ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ FDXXMN FD00A4
EAN
3250617860765
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
22,61 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος9 mm
-
Πλάτος530 mm
-
Βάθος127 mm
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2020-01-01
PDF5,24 MB -
Handbook
Handbook en-GB 2022-10-10
PDF24,05 MBHandbook en-GB 2023-07-07
PDF11,76 MBHandbook fr-FR 2023-09-11
PDF11,49 MBHandbook fr-FR 2023-09-28
PDF10,54 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity for low voltage distribution system VEGA D
Declaration of conformity International 2022-10-11
PDF190,72 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση