Η πόρτα FD22PN της σειράς VEGA-D της Hager, διαστάσεων 400x500 mm, προσφέρει προστασία και αισθητική αναβάθμιση για πίνακες VEGA-D. Με μεταλλική κατασκευή και ηλεκτροστατική βαφή σε λευκό RAL9010, εξασφαλίζει αντοχή και καθαρό φινίρισμα. Η διαφανής πόρτα επιτρέπει εύκολο οπτικό έλεγχο χωρίς άνοιγμα, ενώ ο βαθμός προστασίας IP41 προστατεύει από σκόνη και σταγόνες νερού.
EAN
3250612513048
Συσκευασία
1 τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Κλειδαριές 3 διαθέσιμα προϊόντα -
Θήκες εγγράφων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 4 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος400 mm
-
Πλάτος500 mm
-
Βάθος35 mm
Κάλυμμα, πόρτα
-
Με διάφανη πόρταΝαί
Υλικά
-
Κωδικός RAL9010
-
ΧρώμαΛευκό
-
Χρώμα προϊόντοςPure white
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΜεταχείρισηΕπικαλυμμένο με πούδρα
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP41
Εξοπλισμός
-
Αριθμός κλειδιών1
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FD22PN
VEGA-D ΠΟΡΤΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 400x500mm
PDF -
Handbook
Handbook en-GB 2022-10-10
PDF24,05 MB
Technical manual for New VegaD enclosures
Surface, flush boards and accessories (FR)
PDF11,49 MB
Technical manual for New VegaD enclosures
Surface, flush boards and accessories (EN)
PDF11,76 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-10-11
PDF190,72 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση