B.ΠΛΑΙΣΙΟ GLAS ΜΟΝΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ 109109
Τιμή
39,82 €
/ τμχ
Διατίθεται επίσης σε
Χρώμα προϊόντος - Λευκό
Αριθμός στοιχείων διακόπτη
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Πρίζες τηλεφώνου/δικτύου 12 διαθέσιμα προϊόντα -
Πρίζες Audio/Video 8 διαθέσιμα προϊόντα -
Πρίζες TV 8 διαθέσιμα προϊόντα -
Ρυθμιστές φωτισμού 8 διαθέσιμα προϊόντα -
Πλακίδια 20 διαθέσιμα προϊόντα -
Πρίζες USB φόρτισης 2 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων διακόπτη1
Υλικά
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RAL9010
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
ΥλικόΓυαλί
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Διαστάσεις
-
Ύψος80 mm
-
Πλάτος80 mm
-
Βάθος5,80 mm
Παρελκόμενα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΟριζόντια, Κάθετα
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK02
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 109109
B.ΠΛΑΙΣΙΟ GLAS ΜΟΝΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-09-27
PDF232,42 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση