Plaque de recouvrement ENC 3×1 Hager basico 2×systo+1ר43mm blanc WH11935400Z
catalog.lists.product_addition.login_popup.title
catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Bouton-poussoir (résidentiel) 12 product.page.accessories.products-available -
Variateur 7 product.page.accessories.products-available -
Prise de courant 4 product.page.accessories.products-available -
Interrupteur/bouton-poussoir pour store 1 product.page.accessories.products-available -
Enjoliveur pour prise de courant 25 product.page.accessories.products-available -
Détecteur de proximité pour système de bus 6 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
- Bouton-poussoir (résidentiel)
- Variateur
- Prise de courant
- Interrupteur/bouton-poussoir pour store
- Enjoliveur pour prise de courant
- Détecteur de proximité pour système de bus
- Interrupteur à trois étages
- Enjoliveur pour détecteur de mouvement
- Enjoliveur pour interrupteur ou bouton-poussoir
- Enjoliveur pour thermostat
- Coupleur pour système de bus
- Touche pour boutton-poussoir
- Interrupteur à pression
- Commande de volets roulant
- Unité de commande pour système de contrôle de la lumière
- Commandes de vitesse
- Couverture aveugle
- Détecteur de mouvement pour systèmes de bus
- Capteur de mouvement/détecteur de présence
- Accessoires pour système bus
- Accessoires/pièce détachée électriques pour luminaires
- Accessoires d'identification pour installation
- Insert d'éclairage pour installation
- Pièce de rechange pour installation domotique
-
WH101301EInsert: Poussoir/ contact de commutation
-
WH101401EInsert: Poussoir / 2 pôles contact de commutation
-
WH101403EInsert: 2x bouton-poussoir contact inverseur
-
WH101867EInsert: Poussoir à clé sans cylindre / 1 pôle
-
WH101868EInsert: Poussoir à clé sans cylindre / 2 pôles
-
WH101869EInsert: Poussoir à clé sans cylindre / 1 pôle avec plaque de fixation
-
WH101807EInsert: Poussoir rotatif / 1 pôle
-
WH101808EInsert: poussoir rotatif / 2 pôles
-
WH101809EInsert: Poussoir rotatif / 1 pôle contact de commutation
-
WH101847EInsert: Poussoir à clé / 1 pôle KABA8
-
WH101848EInsert: Poussoir à clé / 2p, contact a fermeture KABA8
-
WH101849EInsert: Poussoir à clé/1p contact de commutation KABA8
-
WH103005EInsert: Variateur rotatif à coupure de phase descendante 20-500W
-
WH103406EInsert: Variateur rotatif universel à coupure de phase ascendante 20-250W
-
WH103407EInsert: Variateur rotatif à coupure de phase ascendante 20-500VA
-
WH104002EInsert: Potentiomètre 1-10V
-
WH104101EInsert: Variateur rotatif DALI
-
WH104302EInsert: Variateur rotatif universel pour LED
-
WH104303EInsert: Variateur rotatif poste secondaire
-
WH11580100Hbasico cuvette frontal pour: Prise type 13 avec protection enfant, Blanc
-
WH11580105Hbasico cuvette frontal pour: Prise T13 avec protection enfant, Noir
-
WH11580300Hbasico cuvette frontal pour: Prise type 13 avec bornes enfichables, Blanc
-
WH11580305Hbasico cuvette frontal pour: Prise type 13 avec bornes enfichables, Noir
-
WH11580306Hbasico cuvette frontal pour: Prise type 13 avec bornes enfichables, Orange
-
WH11583300Hbasico cuvette frontal pour: Prise type 13 avec affichage d'état, Blanc
-
WH11583305Hbasico cuvette frontal pour: Prise type 13 avec affichage d'état Noir
-
WH11583306Gbasico face complete pour: Prise type 13 avec affichage d'état, Orange
-
WH11583306Hbasico cuvette frontal pour: Prise type 13 avec affichage d'état Orange
-
WH11585300Hbasico cuvette frontal pour: Prise type 23 avec bornes enfichables, Blanc
-
WH11585305Hbasico cuvette frontal pour: Prise type 23 avec bornes enfichables, Noir
-
WH11585306Hbasico cuvette frontal pour: Prise type 23 avec bornes enfichables, Orange
-
WH11585400Hbasico cuvette frontal pour: Prise type 23 avec bornes à vis, Blanc
-
WH11585405Hbasico cuvette frontal pour: Prise type 23 avec bornes à vis, Noir
-
WH11585406Hbasico cuvette frontal pour: Prise type 23 avec bornes à vis, Orange
-
WH11588300Hbasico cuvette frontal pour: Prise type 23 avec affichage d'état Blanc
-
WH11588305Hbasico cuvette frontal pour: Prise type 23 avec affichage d'état Noir
-
WH11588306Gbasico face complete pour: Prise type 23 avec affichage d'état Orange
-
WH11588306Hbasico cuvette frontal pour: Prise type 23 avec affichage d'état Orange
-
WH11593200Hbasico cuvette frontal pour: Prise type 15 avec bornes enfichables, Blanc
-
WH101801EInsert: Interrupteur rotatif S0/ 1 pôle
-
WH101802EInsert: Interrupteur rotatif S0/ 2 pôles
-
WH101803EInsert: Interrupteur rotatif S0/ 3 pôles
-
WH101804EInsert: Interrupteur rotatif S1(3+3)/ 1 pôle
-
WH101805EInsert: Interrupteur rotatif S2
-
WH101806EInsert: Interrupteur rotatif S3/1 pôle
-
WH101812EInsert: Interrupteur rotatif S5/1 pôle
-
WH101841EInsert: Interrupteur à clé S0/1 pôle KABA8
-
WH101842EInsert: Interrupteur à clé S0/2 pôles KABA8
-
WH101843EInsert: Interrupteur à clé S0/3 pôles KABA8
-
WH101844EInsert: Interrupteur à clé S1/1 pôle KABA8
-
WH101845EInsert: Interrupteur à clé S2/1 pôle KABA8
-
WH101846EInsert: Interrupteur à clé S3/1 pôle KABA8
-
WH101861EInsert: Interrupteur à clé sans cylindre S0/ 1p
-
WH101862EInsert: Interrupteur à clé sans cylindre S0/ 2p
-
WH101863EInsert: Interrupteur à clé sans cylindre S0/ 3p
-
WH101864EInsert: Interrupteur à clé S1(3+3) / 1 pôle sans cylindre
-
WH101865EInsert: Interrupteur à clé sans cylindre S2/ 1p
-
WH101866EInsert: Interrupteur à clé sans cylindre S3/ 1p
-
WH11100100Hbasico face pour: Double interrupteur/poussoir disque frontal et boutons Blanc
-
WH11100105Hbasico face pour: Double interrupteur/poussoir disque frontal et boutons Noir
-
WH11100200Hbasico face pour: Double interrupteur/poussoir lumineux avec boutons Blanc
-
WH11100205Hbasico face pour: Double interrupteur/poussoir lumineux avec boutons Noir
-
WH11100300Hbasico face pour: Double interrupteur/poussoir 1x lumineux avec boutons Blanc
-
WH11100305Hbasico face pour: Interrupteur lumineux + Interrupteur avec boutons Noir
-
WH11110100Hbasico face pour: Interrupteur/poussoir disque frontal et bouton Blanc
-
WH11110105Hbasico face pour: Interrupteur S3 disque frontal et boutons Noir
-
WH11110200Hbasico face pour: Interrupteur/poussoir lumineux disque frontal et bouton Blanc
-
WH11110205Hbasico face pour: Interrupteur S3 lumineux disque frontal et boutons Noir
-
WH11180100Hbasico face pour: Interrupteur rotatif S0/1p/0-1-0-1/ avec bouton Blanc
-
WH11180105Hbasico face pour: Interrupteur rotatif S0/1 pôle/0-1-0-1/ Noir
-
WH11180400Hbasico face pour: Interrupteur rotatif S1/1p/ 0-1-2-1&2 / avec bouton Blanc
-
WH11180405Gbasico face complete pour: Interrupteur rotatif S1/1p/ 0-1-2-1&2 / Noir
-
WH11180405Hbasico face pour: Interrupteur rotatif S1/1p/ 0-1-2-1&2 / Noir
-
WH11180500Hbasico face pour: Interrupteur rotatif S2/1p/0-1-0-2/ avec bouton Blanc
-
WH11180505Hbasico face pour: Interrupteur rotatif S2/1p/0-1-0-2/ avec bouton Noir
-
WH11180600Hbasico face pour: Interrupteur rotatif S3/1p/1-2-1-2/ avec bouton Blanc
-
WH11180605Hbasico face pour: Interrupteur rotatif S3/1p/1-2-1-2/ avec bouton Noir
-
WH11180700Hbasico face pour: Poussoir pivotant disque frontal et bouton Blanc
-
WHT70100kallysto couvercle frontalee KNX pour: Régulateur de téparature ambiante Blanc
-
WHT70103kallysto couvercle frontalee KNX pour: Régulateur de téparature ambiante Gris
-
WHT70104kallysto couvercle frontalee KNX pour: Régulateur de téparature ambiante Anthr.
-
WHT70105kallysto couvercle frontalee KNX pour: Régulateur de téparature ambiante Noir
-
WHT70109kallysto couvercle frontalee KNX pour: Régulateur de téparature ambiante Brun
-
WHTB70000basico cadre frontal KNX pour: Régulateur de téparature ambiante (RTA) Blanc
-
WHTB70005basico cadre frontal KNX pour: Régulateur de téparature ambiante (RTA) Noir
-
WHTB70100basico couvercle frontalee KNX pour: Régulateur de téparature ambiante Blanc
-
WHTB70105basico couvercle frontalee KNX pour: Régulateur de téparature ambiante Noir
-
WHTB40200Abasico insert + BCU BUS KNX: 2x poussoir avec face pour combinaison Blanc
-
WHTB40205Abasico insert + BCU BUS KNX: 2x poussoir avec face pour combinaison Noir
-
WHTB40400Abasico insert + BCU BUS KNX: 4x poussoir avec face pour combinaison Blanc
-
WHTB40405Abasico insert + BCU BUS KNX: 4x poussoir avec face pour combinaison Noir
-
WHTB40600Abasico insert + BCU BUS KNX: 6x poussoir avec face pour combinaison Blanc
-
WHTB40605Abasico insert + BCU BUS KNX: 6x poussoir avec face pour combinaison Noir
-
WHTB41200Abasico + BCU KNX: 2x poussoir + LED d'état RJB + face pour combinaison Blanc
-
WHTB41205Abasico + BCU KNX: 2x poussoir + LED d'état RJB + face pour combinaison Noir
-
WHTB41400Abasico + BCU KNX: 4x poussoir + LED d'état RJB + face pour combinaison Blanc
-
WHTB41405Abasico + BCU KNX: 4x poussoir + LED d'état RJB + face pour combinaison Noir
-
WHTB41600Abasico + BCU KNX: 6x poussoir + LED d'état RJB + face pour combinaison Blanc
-
WHTB41605Abasico + BCU KNX: 6x poussoir + LED d'état RJB + face pour combinaison Noir
-
WHTB40405basico plaque frontal KNX pour: 4x poussoir, marquable Noir
-
WHTB40600basico plaque frontal KNX pour: 6x poussoir, marquable Blanc
-
WHTB40605basico plaque frontal KNX pour: 6x poussoir, marquable Noir
-
WHTB41200basico plaque frontal KNX pour: 2x poussoir avec affichage d'état RJB Blanc
-
WHTB41405basico plaque frontal KNX pour: 4x poussoir avec affichage d'état RJB Noir
-
WH395604ZAccessoires 60x60mm: Pictogramme pour signalisation LED Neutre
-
WH395605ZAccessoires: Pictogramme pour signalisation LED symbole de l'escalier Blanc
-
WH395606ZAccessoires: Pictogramme pour signalisation LED symbole de l'ascenseur Blanc
-
WH395607ZAccessoires: Pictogramme pour signalisation LED symbole de toilette Blanc
-
WH395608ZAccessoires 60x60mm: Pictogramme pour signalisation LED Salle (occupé-libre)
-
WH395609ZAccessoires 60x60mm: Pictogramme pour signalisation LED Chambre de l'hôtel
-
WH10950482Zaccessoires Gr.3x1: Plaque de fixation vertical avec 3x2-pts. fixation
-
WH10950582Zaccessoires Gr.1x3: Plaque de fixation horizontale avec 3x2-pts. fixation
-
WH10952482Zaccessoires Gr.3x1: Plaque de fixation vertical avec 2x1- & 1x3-pts. fixation
-
WH10952582Zaccessoires Gr.1x3: Plaque de fixation horizontale avec 2x1- & 1x3-pts. fixation
-
WH10954382Zaccessoires Gr.1x3: Plaque de fixation hor. avec 1x3- & 1x2- & 1x3-pts. fixation
-
WH10954682Zaccessoires Gr.1x3: Plaque de fixation horizontale avec 1x3- & 2x2-pts. fixation
-
WH10955582Zaccessoires Gr.1x3: Plaque de fixation hor. avec 1x2-& 1x3- & 1x2-pts. fixation
-
WH10955682Zaccessoires Gr.1x3: Plaque de fixation hor. avec 2x3- et 1x2-pts. fixation
-
WH11960300Zbasico accessoires cadre frontal 86x86: Découp systo 58x58mm Blanc
-
WH11960305Zbasico accessoires cadre frontal 86x86: Découp systo 58x58mm Noir
Caractéristiques techniques
-
CouleurBlanc
-
Hauteur146 mm
-
Largeur86 mm
-
Profondeur5 mm
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Position de montage/connexionVertical
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK02
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH11935400Z
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit WH11935400Z
basico accessoires Gr.2x1: Plaque de recouvrement 2x 58x58mm + d= 43mm/ Blanc
PDF