The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • origin
    • Plaques de fixa­tion
    • WH109904E
    Support de fixation KNX Hager, pour robusto
    EAN
    7611919402149
    E-nr.
    323 183 003
    VPE
    10 pc.
    Groupe de rabais
    W5
    • Plaques de fixa­tion

    Support de fixation KNX Hager pour robusto WH109904E

    Prix*
    5.10 CHF
    / pc. *
    5.10 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Support de fixation KNX Hager pour robusto

    WH109904E

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Matière
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    • Matière
      Métal, Plas­tique
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Encastré

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Hager déclaration REACH WH109904E
    PDF
    Hager Rapport RoHS WH109904E
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH109904E | Hager Suisse

      Image produit WH109904E

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WH109904E | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH109904E

      Insert: Anneau d'adapt. pour appareils electr. pour KNX

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH72360100Z - Module multimédia M3 FO vide pour 2 SC kallysto blanc
      WH72360100Z
      kallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC Ultra Blanc
      Prix*
      13.35 CHF
      / pc. *
      13.35 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH72360103Z - Module multimédia M3 FO vide pour 2 SC kallysto gris clair
      WH72360103Z
      kallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC Gris Clair
      Prix*
      13.35 CHF
      / pc. *
      13.35 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH72360104Z - Module multimédia M3 FO vide pour 2 SC kallysto an ie
      WH72360104Z
      kallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC Anthracite
      Prix*
      13.35 CHF
      / pc. *
      13.35 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH72360105Z - Module multimédia M3 FO vide pour 2 SC kallysto noir
      WH72360105Z
      kallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC Noir
      Prix*
      14.60 CHF
      / pc. *
      14.60 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH72360200Z - Module multimédia M3 FO vide pour 2×SC2×LC blanc
      WH72360200Z
      kallysto MMM vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC, 2x LC horizontale/ Blanc
      Prix*
      13.35 CHF
      / pc. *
      13.35 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group