The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Système de gestion du bâti­ment KNX
    • Capteurs
    • Régu­la­teurs de tempé­ra­ture ambiante
    • WHT70104
    Plaque frontale KNX Hager kallysto, pour thermostat d'ambiance
    EAN
    3250617037396
    E-nr.
    378 183 043
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    W5
    • Régu­la­teurs de tempé­ra­ture ambiante

    Plaque frontale KNX Hager kallysto pour thermostat anthracite WHT70104

    Prix*
    7.60 CHF
    / pc. *
    7.60 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Plaque frontale KNX Hager kallysto pour thermostat anthracite

    WHT70104

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Anthra­cite
    • Code RAL
      7024
    • Fini­tion
      Mat
    • Matière
      Plas­tique
    • Trai­te­ment de surface
      Laqué
    Dimen­sions
    • Hauteur
      56,10 mm
    • Largeur
      56,60 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par serrage
    Equi­pe­ment
    • Fenêtre de contrô­le/­sortie lumi­neuse
      Oui
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Non
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • Elément de base avec plaque d'adap­ta­teur
      Elément de commande
    • Gammes compa­tibles
      basico encastré

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Plate gallery plastic 1G night (English )
    PDF
    5,91 MB
    REACH declaration WHT70104
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WHT70104 | Hager Suisse

      Image produit WHT70104

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WHT70104 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WHT70104

      kallysto couvercle frontalee KNX pour: Régulateur de téparature ambiante Anthr.

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WHT70100 - Plaque frontale KNX Hager kallysto pour thermostat blanc
      WHT70100
      kallysto couvercle frontalee KNX pour: Régulateur de téparature ambiante Blanc
      Prix*
      6.65 CHF
      / pc. *
      6.65 CHF
      / pc. *
    • 2
      WHT70103 - Plaque frontale KNX Hager kallysto pour thermostat gris clair
      WHT70103
      kallysto couvercle frontalee KNX pour: Régulateur de téparature ambiante Gris
      Prix*
      7.80 CHF
      / pc. *
      7.80 CHF
      / pc. *
    • 3
      WHT70105 - Plaque frontale KNX Hager kallysto pour thermostat noir
      WHT70105
      kallysto couvercle frontalee KNX pour: Régulateur de téparature ambiante Noir
      Prix*
      7.80 CHF
      / pc. *
      7.80 CHF
      / pc. *
    • 4
      WHT70109 - Plaque frontale KNX Hager kallysto pour thermostat brun
      WHT70109
      kallysto couvercle frontalee KNX pour: Régulateur de téparature ambiante Brun
      Prix*
      7.80 CHF
      / pc. *
      7.80 CHF
      / pc. *
    • 5
      WHT73000A - Thermostat d'ambiance ENC kallysto A KNX s/e-link blanc
      WHT73000A
      kallysto + BCU BUS KNX: Thérmostat + face pour combinaison Blanc
      Prix*
      441.00 CHF
      / pc. *
      441.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group