Passe­relle KNX EnOcean, app.

Le produit TYC120 est une passerelle bidirectionnelle entre les appareils radio EnOcean et le bus KNX. Grâce à cette passerelle, des ordres et des valeurs de mesure des appareils radio EnOcean peuvent être transmis au BUS KNX-BUS (fi laire) pour commander des appareils KNX. De même, les interrupteurs radio EnOcean peuvent être contrôlés au moyen des capteurs KNX. La passerelle assume également des fonctions logiques/ de contrôle et elle possède un amplifi cateur radio intégré. La fonction d’amplifi cation peut être activée par un paramètre ETS. Seuls les télégrammes provenant d’émetteurs EnOcean sont amplifi és, ceux des autres passerelles ne le sont pas.


Caractéristiques:

  • 32 canaux
  • produit bidirectionnel
  • Mise en service via ETS
  • dimensions (H x L x P): 81 x 81 x 25 mm


Fonctions:

  • liaison entre les émetteurs EnOcean et KNX
  • bouton-poussoir (commutation, variation de l’éclairage, commande de volets roulants, scénario)
  • détecteur d’ouverture, carte de contrôle d’accès, thermostat
  • détecteur de température, d’humidité, de luminosité, de mouvements et de gaz
  • liaison entre les capteurs KNX et les interrupteurs radio EnOcean
  • interrupteur ON/OFF, variateur, interrupteur de volets roulants
  • vannes pour chauff age, climatisation, ventilation
  • fonctions complémentaires: temporisation, régulateurs, portails AND, OR, XOR
Image Filtrer les produits | Hager Suisse Filtrer les produits
Catégories