Alimentation, 24 DC, 1A
- pour produire la tension auxiliaire requise
- alimentation électrique: 230 V AC/50 Hz sur bornes quickconnect
- 2 sorties
- tension de sortie: 24 V DC, 1 A (total)
- pour l’alimentation des produits Hager KNX suivants: TJA450, TG053A, TXE530, TH210, TYF120, tous les écrans tactiles
Filtrer les produits
Catégories
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- S-mode-composants système
- KNX/IP Secure Routeur
- KNX/IP Secure Interface
- Alimentation avec fi ltre, 30 V DC (KNX)
- Alimentation 1x 30 V DC 320 mA (KNX), 1x 24 V DC 640 mA
- Alimentation, 24 DC, 1A
- Alimentation, 24 V DC, 2.5A
- Coupleur de ligne
- Interface USB, modulaire
- IP/KNX routeur
- Interface IP/KNX
- Passerelle KNX EnOcean, app.
- Coupleur de médias, KNX, blanc
- Récepteur, KNX, blanc
- Mise en service & visualisation
- Poussoir KNX
- Poussoirs multifonctions basico
- Poussoirs multifonctions robusto
- Détecteurs de mouvements kallysto
- Détecteurs de mouvements basico
- Thermostats kallysto
- Thermostats basico
- Coupleur de bus
- Touches avec porte-étiquette pour poussoir KNX
- Façade pour poussoir KNX
- Caches
- Plaques de recouvrement kallysto
- Plaques de recouvrement basico
- Télécommandes infrarouge
- Entrées binaires
- modules de sortie
- Mise en service via ETS ; S-mode - variateurs et régulateurs de lumière
- Commande de volets roulants et de stores
- Entrées et sorties analogiques
- Sortie ventilo-convecteur
- Régulation de la température
- visualisation
- écran tactile
- contrôle tactile KNX
- programmateurs
- Programmateur annuel
- interrupteur crépusculaire
- Détecteurs de mouvement et de présence
- détecteurs/régulateurs de présence
- compteurs d'énergie
- station météorologique
- poussoirs multifonctions radio KNX kallysto
- composants kallysto RF
- télécommandes radio
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio à encastrer
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio app.
- détecteurs de mouvements radio app.
- projecteur LED avec dét. de mouvements radio
- prises radio
- accessoires