écran tactile
Caractéristiques des versions Android :
- Écran tactile capacitif
- Design plat sans cadre
- Apps pré-installées :
- domovea, File Manager - Apps sélectionnables (pas d'accès à Google-Play Store) : - navigateur, ordinateur, calendrier, contacts, E-mail, galerie, musique, touche de verrouillage, ELCOM (fonction interphone)
- Affi chage : maximum 5 pages (page d'accueil)
Caractéristiques des versions Windows :
- PC "tout en un" d'utilisation plus souple
- Écran tactile capacitif
- Design plat sans cadre
Spécifi cations des versions Android & Windows :
Umgebungsbedingungen Conditions ambiantes
- Température de fonctionnement:
+5 … 35 °C - Humidité relative de l'air :
10 à 90 % à 25 °C, sans condensation
Caractéristiques du boîtier :
- WDWxx0 : écran tactile à 10 mm du mur
- WDWxx1 : écran tactile à fleur de mur
Accessoires:
- Alimentation électrique 24 V DC TGA200
- Serveur domovea : TJA670 ou TJA470
Catégories
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- S-mode-composants système
- Poussoir KNX
- Poussoirs multifonctions basico
- Poussoirs multifonctions robusto
- Détecteurs de mouvements kallysto
- Détecteurs de mouvements basico
- Thermostats kallysto
- Thermostats basico
- Coupleur de bus
- Touches avec porte-étiquette pour poussoir KNX
- Façade pour poussoir KNX
- Caches
- Plaques de recouvrement kallysto
- Plaques de recouvrement basico
- Télécommandes infrarouge
- Entrées binaires
- modules de sortie
- Mise en service via ETS ; S-mode - variateurs et régulateurs de lumière
- Commande de volets roulants et de stores
- Entrées et sorties analogiques
- Sortie ventilo-convecteur
- Régulation de la température
- visualisation
- écran tactile
- Écran tactile Android
- Écran tactile Windows
- Boîtier ENC pour WDI070
- Boîtier ENC pour WDI10x
- Boîtier ENC pour WDI161
- contrôle tactile KNX
- programmateurs
- Programmateur annuel
- interrupteur crépusculaire
- Détecteurs de mouvement et de présence
- détecteurs/régulateurs de présence
- compteurs d'énergie
- station météorologique
- poussoirs multifonctions radio KNX kallysto
- composants kallysto RF
- télécommandes radio
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio à encastrer
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio app.
- détecteurs de mouvements radio app.
- projecteur LED avec dét. de mouvements radio
- prises radio
- accessoires