Écran tactile Windows
Multitouch capacitif pour l'affi chage de domovea (par l'intermédiaire du PC client) ou d'autres affi chages basés sur Windows.
- Alimentation électrique : 24 VDC
- Système d'exploitation : Windows 7, embarqué
- Écran 10" : 1280 x 800 WXGA, 16/9e, 300 cd/m²
- Écran 16" : 1366 x 768 WXGA, 16/9e, 300 cd/m²
- Processeur : AMD Dual Core CPU T40E, 2 x 1.0GHz
- Mémoire de travail : Graphics Radeon HD6320,
2Go DDR3 RAM
Mémoire 10" : 64 Go SSD
Mémoire 16" : 32 Go SSD - Micro intégré et haut-parleur avec suppression de l'écho
- Capteur de luminosité intégré
- Interfaces :
2 x USB 2.0
1 x mini USB 2.0
Ethernet 2 x gigabit RJ45, LAN2
COM1, Serial RS232
Compartiment pour carte SD avec microprogramme et système d'exploitation jack 3.5 mm
Filtrer les produits
Catégories
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- S-mode-composants système
- Poussoir KNX
- Poussoirs multifonctions basico
- Poussoirs multifonctions robusto
- Détecteurs de mouvements kallysto
- Détecteurs de mouvements basico
- Thermostats kallysto
- Thermostats basico
- Coupleur de bus
- Touches avec porte-étiquette pour poussoir KNX
- Façade pour poussoir KNX
- Caches
- Plaques de recouvrement kallysto
- Plaques de recouvrement basico
- Télécommandes infrarouge
- Entrées binaires
- modules de sortie
- Mise en service via ETS ; S-mode - variateurs et régulateurs de lumière
- Commande de volets roulants et de stores
- Entrées et sorties analogiques
- Sortie ventilo-convecteur
- Régulation de la température
- visualisation
- écran tactile
- Écran tactile Android
- Écran tactile Windows
- Boîtier ENC pour WDI070
- Boîtier ENC pour WDI10x
- Boîtier ENC pour WDI161
- contrôle tactile KNX
- programmateurs
- Programmateur annuel
- interrupteur crépusculaire
- Détecteurs de mouvement et de présence
- détecteurs/régulateurs de présence
- compteurs d'énergie
- station météorologique
- poussoirs multifonctions radio KNX kallysto
- composants kallysto RF
- télécommandes radio
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio à encastrer
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio app.
- détecteurs de mouvements radio app.
- projecteur LED avec dét. de mouvements radio
- prises radio
- accessoires