programmateurs
Caractéristiques:
- possibilité de mémoriser le programme de commutation sur la clé de programmation EG005 fournie
- activation simple de programmes d'exception: peu après l’enfi chage de la clé de programmation, les programmateurs fonctionnent automatiquement avec le programme mémorisé sur la clé
- duplication simple et sûre d’un programme de commutation saisi au préalable, via une clé de programmation
- commande forcée et service d'exception
- commande forcée temporaire
- passage horaire d’été/ d'hiver automatique
- réserve de marche de 5 ans avec pile au Lithium
- 56 pas de programmation
- possibilité de programmation sur PC
- affi chage à barres pour détection rapide de la programmation journalière
- avec programme hebdomadaire
- 2 canaux
Fonctions supplémentaires:
- programmation d'impulsions
- mode aléatoire
TXA023:
- synchronisation sur l’émetteur DCF77 via l’antenne de radiopilotage EG001
- programmation d'impulsions
Catégories
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- S-mode-composants système
- Poussoir KNX
- Poussoirs multifonctions basico
- Poussoirs multifonctions robusto
- Détecteurs de mouvements kallysto
- Détecteurs de mouvements basico
- Thermostats kallysto
- Thermostats basico
- Coupleur de bus
- Touches avec porte-étiquette pour poussoir KNX
- Façade pour poussoir KNX
- Caches
- Plaques de recouvrement kallysto
- Plaques de recouvrement basico
- Télécommandes infrarouge
- Entrées binaires
- modules de sortie
- Mise en service via ETS ; S-mode - variateurs et régulateurs de lumière
- Commande de volets roulants et de stores
- Entrées et sorties analogiques
- Sortie ventilo-convecteur
- Régulation de la température
- visualisation
- écran tactile
- contrôle tactile KNX
- programmateurs
- Programmateurs hebdomadaires KNX, 2 canaux
- Antenne de pilotage pour TXA023
- Clé de verrouilage cronotec
- Clé de programmation
- Module de rangement de clés
- Adaptateur de clé USB avec logiciel
- Programmateur annuel
- interrupteur crépusculaire
- Détecteurs de mouvement et de présence
- détecteurs/régulateurs de présence
- compteurs d'énergie
- station météorologique
- poussoirs multifonctions radio KNX kallysto
- composants kallysto RF
- télécommandes radio
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio à encastrer
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio app.
- détecteurs de mouvements radio app.
- projecteur LED avec dét. de mouvements radio
- prises radio
- accessoires