Mise en service via ETS ; S-mode - variateurs et régulateurs de lumière
Procédure autoDetect
(possible uniquement avec TXA66x) détection de charge automatique suivant le type de charge
Procédure easyDetect
(possible uniquement avec TXA66x) pour optimiser la plage de variation par mode pression de touche sur le capteur, sur l'appareil ou via l'objet
Avantages:
- Détection de charge brevetée
- Affi chage de l'état
- Commande manuelle (auto, manu, mini, maxi)
- Porte-étiquette de grande dimension
- Connexion quickconnect
- Porte-étiquette de grande dimension
Catégories
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- S-mode-composants système
- Poussoir KNX
- Poussoirs multifonctions basico
- Poussoirs multifonctions robusto
- Détecteurs de mouvements kallysto
- Détecteurs de mouvements basico
- Thermostats kallysto
- Thermostats basico
- Coupleur de bus
- Touches avec porte-étiquette pour poussoir KNX
- Façade pour poussoir KNX
- Caches
- Plaques de recouvrement kallysto
- Plaques de recouvrement basico
- Télécommandes infrarouge
- Entrées binaires
- modules de sortie
- Mise en service via ETS ; S-mode - variateurs et régulateurs de lumière
- Variateur universel KNX, 1 canal
- Variateur universel KNX, 2 canaux
- Variateur universel KNX, 3 canaux
- Variateur universel KNX, 4 canaux
- Variateurs universels KNX confort, 1 canal
- Variateurs universels KNX confort, 2 canaux
- Variateurs universels KNX confort, 3 canaux
- Variateur universel KNX confort, 4 canaux
- Module 4 sorties KNX/DALI
- Sortie commutation/variation, 3 contacts, 1-10 V
- Interface KNX/DALI
- KNX DALI 2 Gateway, blanc reglable
- Mise en service via ETS ; S-mode - variateurs et régulateurs de lumière
- Commande de volets roulants et de stores
- Entrées et sorties analogiques
- Sortie ventilo-convecteur
- Régulation de la température
- visualisation
- écran tactile
- contrôle tactile KNX
- programmateurs
- Programmateur annuel
- interrupteur crépusculaire
- Détecteurs de mouvement et de présence
- détecteurs/régulateurs de présence
- compteurs d'énergie
- station météorologique
- poussoirs multifonctions radio KNX kallysto
- composants kallysto RF
- télécommandes radio
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio à encastrer
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio app.
- détecteurs de mouvements radio app.
- projecteur LED avec dét. de mouvements radio
- prises radio
- accessoires