Variateur universel KNX confort, 4 canaux
- alimentation électrique: tension système 30 V (KNX))
- alimentation secteur: 230 V AC
- Fonction logiciel system
- Raccordement: quickconnect
Réglages du variateur:
- 4 x 300 W (Réglage de type de charge pour chaque sortie)
Fonctions:
- bouton-poussoir INV, commutation ON, OFF, ON/OFF
- variateur (commande à 1 et 2 touches)
- valeur de variation et indication d’état
- temporisateur
- commande forcée ON/OFF
- scénarios (1-64)
- blocage
- extension de la fonction logique (bloc logique)
- compteur d’heures de service
- préréglage
- diagnostic d’appareil
- Mode automatique
Variateur universel KNX confort, 4 canaux 4 x 300 W
Catégories
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- S-mode-composants système
- Poussoir KNX
- Poussoirs multifonctions basico
- Poussoirs multifonctions robusto
- Détecteurs de mouvements kallysto
- Détecteurs de mouvements basico
- Thermostats kallysto
- Thermostats basico
- Coupleur de bus
- Touches avec porte-étiquette pour poussoir KNX
- Façade pour poussoir KNX
- Caches
- Plaques de recouvrement kallysto
- Plaques de recouvrement basico
- Télécommandes infrarouge
- Entrées binaires
- modules de sortie
- Mise en service via ETS ; S-mode - variateurs et régulateurs de lumière
- Variateur universel KNX, 1 canal
- Variateur universel KNX, 2 canaux
- Variateur universel KNX, 3 canaux
- Variateur universel KNX, 4 canaux
- Variateurs universels KNX confort, 1 canal
- Variateurs universels KNX confort, 2 canaux
- Variateurs universels KNX confort, 3 canaux
- Variateur universel KNX confort, 4 canaux
- Module 4 sorties KNX/DALI
- Sortie commutation/variation, 3 contacts, 1-10 V
- Interface KNX/DALI
- KNX DALI 2 Gateway, blanc reglable
- Mise en service via ETS ; S-mode - variateurs et régulateurs de lumière
- Commande de volets roulants et de stores
- Entrées et sorties analogiques
- Sortie ventilo-convecteur
- Régulation de la température
- visualisation
- écran tactile
- contrôle tactile KNX
- programmateurs
- Programmateur annuel
- interrupteur crépusculaire
- Détecteurs de mouvement et de présence
- détecteurs/régulateurs de présence
- compteurs d'énergie
- station météorologique
- poussoirs multifonctions radio KNX kallysto
- composants kallysto RF
- télécommandes radio
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio à encastrer
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio app.
- détecteurs de mouvements radio app.
- projecteur LED avec dét. de mouvements radio
- prises radio
- accessoires