Poussoirs multifonctions robusto
Poussoir étanche KNX:
Poussoirs multifonctions électroniques avec coupleur de bus KNX Twisted-Pair (TP)
Caractéristiques:
- Indice de protection: IP55
- Température de fonctionnement:
- 5 °C à +45 °C
- Boîtier en thermoplaste (ABS/PC)
- Bonne résistance aux rayons UV et sans halogène
- Sonde de température intégrée
- Générateur de signaux intégré pour localisation du site dans l'installation
- Montage horizontal ou vertical possible
- Porte-étiquette (remplaçable, avec en option champ en duroplaste)
- LED bleues en haut en en bas du porte-étiquette
- Mise en service et fonctionnement sur le chantier possibles sans capot de façade (protection anti-poussière fournie)
- Alimentation électrique: tension système 30 V (KNX)
Catégories
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- S-mode-composants système
- Poussoir KNX
- Poussoirs multifonctions basico
- Poussoirs multifonctions robusto
- Encastré, complet 86 x 86 mm, sans LED 2 touches
- Encastré, complet 86 x 86 mm, sans LED 4 touches
- Encastré, complet 86 x 86 mm, sans LED 6 touches
- Encastré, complet 86 x 86 mm, avec LED RVB 2 touches
- Encastré, complet 86 x 86 mm, avec LED RVB 4 touches
- Encastré, complet 86 x 86 mm, avec LED RVB 6 touches
- Encastré, complet 86 x 86 mm, avec LED RVB et récepteur IR 2 touches
- Encastré, complet 86 x 86 mm, avec LED RVB et récepteur IR 2 touches
- Encastré, pour combinaisons 86 x 86 mm, sans LED 2 touches
- Encastré, pour combinaisons 86 x 86 mm, sans LED 4 touches
- Encastré, pour combinaisons 86 x 86 mm, sans LED 6 touches
- Encastré, pour combinaisons 86 x 86 mm, avec LED RVB 2 touches
- Encastré, pour combinaisons 86 x 86 mm, avec LED RVB 2 touches
- Encastré, pour combinaisons 86 x 86 mm, avec LED RVB 2 touches
- Encastré, pour combinaisons 86 x 86 mm, avec LED RVB et récepteur IR 2 touches
- Encastré, pour combinaisons 86 x 86 mm, avec LED RVB et récepteur IR 4 touches
- Apparent, complet 86 x 86 x 60 mm, sans LED 2 touches
- Apparent, complet 86 x 86 x 60 mm, sans LED 4 touches
- Apparent, complet 86 x 86 x 60 mm, sans LED 6 touches
- Apparent, complet 86 x 86 x 60 mm, avec LED RVB 2 touches
- Apparent, complet 86 x 86 x 60 mm, avec LED RVB 4 touches
- Apparent, complet 86 x 86 x 60 mm, avec LED RVB 2 touches
- Apparent, complet 86 x 86 x 60 mm, avec LED RVB et récepteur IR 2 touches
- Apparent, complet 86 x 86 x 60 mm, avec LED RVB et récepteur IR 4 touches
- Détecteurs de mouvements kallysto
- Détecteurs de mouvements basico
- Thermostats kallysto
- Thermostats basico
- Coupleur de bus
- Touches avec porte-étiquette pour poussoir KNX
- Façade pour poussoir KNX
- Caches
- Plaques de recouvrement kallysto
- Plaques de recouvrement basico
- Télécommandes infrarouge
- Entrées binaires
- modules de sortie
- Mise en service via ETS ; S-mode - variateurs et régulateurs de lumière
- Commande de volets roulants et de stores
- Entrées et sorties analogiques
- Sortie ventilo-convecteur
- Régulation de la température
- visualisation
- écran tactile
- contrôle tactile KNX
- programmateurs
- Programmateur annuel
- interrupteur crépusculaire
- Détecteurs de mouvement et de présence
- détecteurs/régulateurs de présence
- compteurs d'énergie
- station météorologique
- poussoirs multifonctions radio KNX kallysto
- composants kallysto RF
- télécommandes radio
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio à encastrer
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio app.
- détecteurs de mouvements radio app.
- projecteur LED avec dét. de mouvements radio
- prises radio
- accessoires