compteurs d'énergie
Caractéristiques:
Les compteurs électriques mesurent l’énergie active (TE370 également énergie réactive) consommée par un circuit électrique. Ils sont équipés d’un écran numérique permettant l'affi chage de la consommation d'énergie et de la puissance. Un compteur total et un compteur partiel avec remise à zéro sont intégrés. Toutes les valeurs de consommation et de mesure sont transmises au bus KNX.
Avantages:
- précision très élevée
- peuvent être exploités dans tous les systèmes de réseaux (avec et sans ligne de neutre)
- les éventuelles erreurs de câblage sont signalées
Catégories
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- S-mode-composants système
- Poussoir KNX
- Poussoirs multifonctions basico
- Poussoirs multifonctions robusto
- Détecteurs de mouvements kallysto
- Détecteurs de mouvements basico
- Thermostats kallysto
- Thermostats basico
- Coupleur de bus
- Touches avec porte-étiquette pour poussoir KNX
- Façade pour poussoir KNX
- Caches
- Plaques de recouvrement kallysto
- Plaques de recouvrement basico
- Télécommandes infrarouge
- Entrées binaires
- modules de sortie
- Mise en service via ETS ; S-mode - variateurs et régulateurs de lumière
- Commande de volets roulants et de stores
- Entrées et sorties analogiques
- Sortie ventilo-convecteur
- Régulation de la température
- visualisation
- écran tactile
- contrôle tactile KNX
- programmateurs
- Programmateur annuel
- interrupteur crépusculaire
- Détecteurs de mouvement et de présence
- détecteurs/régulateurs de présence
- compteurs d'énergie
- Compteur d’énergie KNX triphasé, mesure directe, 100 A
- Compteur d’énergie KNX triphasé, mesure par TI
- Indicateur de consommation KNX
- Interface KNX pour compteurs d’énergie électriques
- 1 transformateur d'intensité
- sonde de température externe
- station météorologique
- poussoirs multifonctions radio KNX kallysto
- composants kallysto RF
- télécommandes radio
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio à encastrer
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio app.
- détecteurs de mouvements radio app.
- projecteur LED avec dét. de mouvements radio
- prises radio
- accessoires