Compteur d’énergie KNX triphasé, mesure directe, 100 A
- mesure directe jusqu’à 100 A
- tension d’alimentation: 230/400 V +/- 15 %
- fréquence: 50/60 Hz +/- 2 Hz
- plage d'intensité de mesure: 0,08 à 100 A
- mesure de l’énergie active
- affi chage de diverses valeurs
- classe de précision B (1%) selon EN50470-3
- double-tarif
- compteur total et partiel
- écran LCD illuminé
- affi chage à 7 positions 000000.0 kWh
- mémorisation périodique des mesures et relevés de compteur
- Raccordement: PZ1
Fonctions:
- mesure de la puissance par conducteur polaire
- mesure de la puissance globale
- mesure de l’énergie par conducteur polaire
- mesure de l’énergie globale
- commutation tarifaire
- compteur partiel
Catégories
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- S-mode-composants système
- Poussoir KNX
- Poussoirs multifonctions basico
- Poussoirs multifonctions robusto
- Détecteurs de mouvements kallysto
- Détecteurs de mouvements basico
- Thermostats kallysto
- Thermostats basico
- Coupleur de bus
- Touches avec porte-étiquette pour poussoir KNX
- Façade pour poussoir KNX
- Caches
- Plaques de recouvrement kallysto
- Plaques de recouvrement basico
- Télécommandes infrarouge
- Entrées binaires
- modules de sortie
- Mise en service via ETS ; S-mode - variateurs et régulateurs de lumière
- Commande de volets roulants et de stores
- Entrées et sorties analogiques
- Sortie ventilo-convecteur
- Régulation de la température
- visualisation
- écran tactile
- contrôle tactile KNX
- programmateurs
- Programmateur annuel
- interrupteur crépusculaire
- Détecteurs de mouvement et de présence
- détecteurs/régulateurs de présence
- compteurs d'énergie
- Compteur d’énergie KNX triphasé, mesure directe, 100 A
- Compteur d’énergie KNX triphasé, mesure par TI
- Indicateur de consommation KNX
- Interface KNX pour compteurs d’énergie électriques
- 1 transformateur d'intensité
- sonde de température externe
- station météorologique
- poussoirs multifonctions radio KNX kallysto
- composants kallysto RF
- télécommandes radio
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio à encastrer
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio app.
- détecteurs de mouvements radio app.
- projecteur LED avec dét. de mouvements radio
- prises radio
- accessoires