Régulation de la température
Der Raumtemperaturregler misst die aktuelle
Raumtemperatur und sendet eine stetige
Stellgrösse an einen Stellantrieb oder Heizungsaktor um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Zusätzlich zur Heizungssteuerung können auch Klimaanlagen gesteuert werden.
- Spannungsversorgung: Systemspannung 30 V (KNX)
- Aufputz-Gerät
- integrierter Busankoppler
- 3 Binäreingänge für konv. Schalter, Fensterkontakt, Temperatursensor usw. (max. Leitungslänge 30 m)
- Masse (H x B x T): 80 x 84 x 27 mm
- Inbetriebnahme mit easy oder system (ETS)
Funktionen:
- Taster UM, Schalten EIN, AUS
- Dimmen (1- und 2-Tasten-Bedienung)
- Zeitschalter
- Zwangssteuerung EIN/AUS, AUF/AB
- Auswahl der Betriebsart bei Heizungsfunktion
- Sonnenschutzfunktion
- Szenen (1-8 mit easy; 1-32 mit system (ETS) programmierbar)
Catégories
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- S-mode-composants système
- Poussoir KNX
- Poussoirs multifonctions basico
- Poussoirs multifonctions robusto
- Détecteurs de mouvements kallysto
- Détecteurs de mouvements basico
- Thermostats kallysto
- Thermostats basico
- Coupleur de bus
- Touches avec porte-étiquette pour poussoir KNX
- Façade pour poussoir KNX
- Caches
- Plaques de recouvrement kallysto
- Plaques de recouvrement basico
- Télécommandes infrarouge
- Entrées binaires
- modules de sortie
- Mise en service via ETS ; S-mode - variateurs et régulateurs de lumière
- Commande de volets roulants et de stores
- Entrées et sorties analogiques
- Sortie ventilo-convecteur
- Régulation de la température
- Module 6 sorties chauffage
- Coffret de montage mural pour produits modulaires
- Thermostat d’ambiance KNX, apparent
- Sortie commutation/chauff age KNX 6 contacts
- Sortie chauff age KNX, 6 canaux, triac
- Sortie chauff age KNX, 6 canaux
- Servomoteurs thermiques
- Kit adaptateur pour servomoteurs thermiques
- Servomoteur KNX
- Servomoteur KNX avec régulateur de température ambiante intégré
- Servomoteur thermique 230V pour vanne M30x1,5
- Servomoteur thermique 24V pour vanne M30x1,5
- Adaptateur de vanne pour servomoteur et vannes Danfoss, Giacomini, M28x1,5
- visualisation
- écran tactile
- contrôle tactile KNX
- programmateurs
- Programmateur annuel
- interrupteur crépusculaire
- Détecteurs de mouvement et de présence
- détecteurs/régulateurs de présence
- compteurs d'énergie
- station météorologique
- poussoirs multifonctions radio KNX kallysto
- composants kallysto RF
- télécommandes radio
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio à encastrer
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio app.
- détecteurs de mouvements radio app.
- projecteur LED avec dét. de mouvements radio
- prises radio
- accessoires