Sortie chauff age KNX, 6 canaux
- alimentation électrique: bloc secteur 230 V et tension système 30 V DC (KNX)
- tension système 30 V DC
- convient particulièrement au montage dans le distributeur du circuit de chauff age
- 6 canaux pour servomoteur thermique 24 V (13 unités max.)
- sorties triac silencieuses
- dimensions (L x l x H): 302 x 75 x 70 mm
Fonctions:
- sélection du mode d’exploitation pour la fonction de chauff age
- interrogation de la valeur de régulation
- commande forcée confort/antigel
- cycle de réglage
- mode été
Filtrer les produits
Catégories
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- S-mode-composants système
- Poussoir KNX
- Poussoirs multifonctions basico
- Poussoirs multifonctions robusto
- Détecteurs de mouvements kallysto
- Détecteurs de mouvements basico
- Thermostats kallysto
- Thermostats basico
- Coupleur de bus
- Touches avec porte-étiquette pour poussoir KNX
- Façade pour poussoir KNX
- Caches
- Plaques de recouvrement kallysto
- Plaques de recouvrement basico
- Télécommandes infrarouge
- Entrées binaires
- modules de sortie
- Mise en service via ETS ; S-mode - variateurs et régulateurs de lumière
- Commande de volets roulants et de stores
- Entrées et sorties analogiques
- Sortie ventilo-convecteur
- Régulation de la température
- Module 6 sorties chauffage
- Coffret de montage mural pour produits modulaires
- Thermostat d’ambiance KNX, apparent
- Sortie commutation/chauff age KNX 6 contacts
- Sortie chauff age KNX, 6 canaux, triac
- Sortie chauff age KNX, 6 canaux
- Servomoteurs thermiques
- Kit adaptateur pour servomoteurs thermiques
- Servomoteur KNX
- Servomoteur KNX avec régulateur de température ambiante intégré
- Servomoteur thermique 230V pour vanne M30x1,5
- Servomoteur thermique 24V pour vanne M30x1,5
- Adaptateur de vanne pour servomoteur et vannes Danfoss, Giacomini, M28x1,5
- visualisation
- écran tactile
- contrôle tactile KNX
- programmateurs
- Programmateur annuel
- interrupteur crépusculaire
- Détecteurs de mouvement et de présence
- détecteurs/régulateurs de présence
- compteurs d'énergie
- station météorologique
- poussoirs multifonctions radio KNX kallysto
- composants kallysto RF
- télécommandes radio
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio à encastrer
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio app.
- détecteurs de mouvements radio app.
- projecteur LED avec dét. de mouvements radio
- prises radio
- accessoires