Thermostat d’ambiance KNX, apparent
Le thermostat d’ambiance mesure la température ambiante momentanée et transmet en continu la valeur de régulation à un servomoteur ou un régulateur de chauff age, afi n d’atteindre la température ambiante désirée. Des climatisations peuvent être également gérées en plus de la commande de chauff age.
Propriétés:
- alimentation électrique: tension système 30 V DC (KNX)
- montage apparent
- coupleur de bus intégré
- 3 entrées binaires pour interrupteur conventionnel, contact de fenêtre, capteur de température, etc. (longueur de ligne max. 30 m)
- dimensions H x L x P: 80 x 84 x 27 mm
- Mise en service avec easy ou system (ETS)
Fonctions:
- bouton-poussoir INV, commutation ON, OFF
- variateur (commande à 1 et 2 touches)
- temporisateur
- commande forcée ON/OFF, MONTÉE/DESCENTE
- sélection du mode d’exploitation pour la fonction de chauff age
- fonction pare-soleil
- Scénarios (1-8 avec easy; 1-32 programmables avec system (ETS))
Catégories
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- S-mode-composants système
- Poussoir KNX
- Poussoirs multifonctions basico
- Poussoirs multifonctions robusto
- Détecteurs de mouvements kallysto
- Détecteurs de mouvements basico
- Thermostats kallysto
- Thermostats basico
- Coupleur de bus
- Touches avec porte-étiquette pour poussoir KNX
- Façade pour poussoir KNX
- Caches
- Plaques de recouvrement kallysto
- Plaques de recouvrement basico
- Télécommandes infrarouge
- Entrées binaires
- modules de sortie
- Mise en service via ETS ; S-mode - variateurs et régulateurs de lumière
- Commande de volets roulants et de stores
- Entrées et sorties analogiques
- Sortie ventilo-convecteur
- Régulation de la température
- Module 6 sorties chauffage
- Coffret de montage mural pour produits modulaires
- Thermostat d’ambiance KNX, apparent
- Sortie commutation/chauff age KNX 6 contacts
- Sortie chauff age KNX, 6 canaux, triac
- Sortie chauff age KNX, 6 canaux
- Servomoteurs thermiques
- Kit adaptateur pour servomoteurs thermiques
- Servomoteur KNX
- Servomoteur KNX avec régulateur de température ambiante intégré
- Servomoteur thermique 230V pour vanne M30x1,5
- Servomoteur thermique 24V pour vanne M30x1,5
- Adaptateur de vanne pour servomoteur et vannes Danfoss, Giacomini, M28x1,5
- visualisation
- écran tactile
- contrôle tactile KNX
- programmateurs
- Programmateur annuel
- interrupteur crépusculaire
- Détecteurs de mouvement et de présence
- détecteurs/régulateurs de présence
- compteurs d'énergie
- station météorologique
- poussoirs multifonctions radio KNX kallysto
- composants kallysto RF
- télécommandes radio
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio à encastrer
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio app.
- détecteurs de mouvements radio app.
- projecteur LED avec dét. de mouvements radio
- prises radio
- accessoires