contrôle tactile KNX
Caractéristiques:
- Jusqu'à 10 pages pour éléments de commande et affi chages
- Choix parmi 37 interfaces, pas de plug-in
- Bibliothèque de symboles intégrée pour les icônes ; importation possible d'icônes personnelles à partir d'une carte micro SD
- Protection par mot de passe pour chaque page détecteur interne de proximité pour activation automatique de l'affi chage à partir du mode veille
- Capteur de luminosité intégré pour adaptation automatique de l'éclairage de l'écran
- Prise pour sonde de température externe EK090 ou contacts binaires
Accessoires:
cadre design : WD11xx (rond), WD12xx (polygonal) sonde de température externe : EK090
Catégories
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- S-mode-composants système
- Poussoir KNX
- Poussoirs multifonctions basico
- Poussoirs multifonctions robusto
- Détecteurs de mouvements kallysto
- Détecteurs de mouvements basico
- Thermostats kallysto
- Thermostats basico
- Coupleur de bus
- Touches avec porte-étiquette pour poussoir KNX
- Façade pour poussoir KNX
- Caches
- Plaques de recouvrement kallysto
- Plaques de recouvrement basico
- Télécommandes infrarouge
- Entrées binaires
- modules de sortie
- Mise en service via ETS ; S-mode - variateurs et régulateurs de lumière
- Commande de volets roulants et de stores
- Entrées et sorties analogiques
- Sortie ventilo-convecteur
- Régulation de la température
- visualisation
- écran tactile
- contrôle tactile KNX
- Contrôle tactile KNX
- Capot design, coins arrondis
- Capot design, coins carrés
- Capot design, coins carrés, matériau noble
- Sonde de température externe
- programmateurs
- Programmateur annuel
- interrupteur crépusculaire
- Détecteurs de mouvement et de présence
- détecteurs/régulateurs de présence
- compteurs d'énergie
- station météorologique
- poussoirs multifonctions radio KNX kallysto
- composants kallysto RF
- télécommandes radio
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio à encastrer
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio app.
- détecteurs de mouvements radio app.
- projecteur LED avec dét. de mouvements radio
- prises radio
- accessoires