Programmateur annuel
Programmateur annuel KNX
- Programmateur annuel à 4 canaux avec coupleur de bus intégré et raccordement d'un récepteur DCF77 (EG001). Les temps de commutation peuvent être programmés sur l'appareil ou bien dans le logiciel de programmation (EG003G).
- Changement automatique de l'heure d'été à l'heure d'hiver.
- Clé de programmation :
- pour dérogation permanente pour copie/sauvegarde de programme. - 300 pas de programmation ; On, Off , impulsions ou cycles.
- Commande forcée permanente On ou Off
- Dérogation temporaire On ou Off
- Simulation de présence
- La dérogation (temporaire, permanente ou temporisée) peut être activée à distance.
- Possibilité de verrouiller le clavier à l'aide d'un code PIN
- Compteur d'heures de service sur toutes les sorties
- Programmable sans tension
- Afficheur avec rétroéclairage
Catégories
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- S-mode-composants système
- Poussoir KNX
- Poussoirs multifonctions basico
- Poussoirs multifonctions robusto
- Détecteurs de mouvements kallysto
- Détecteurs de mouvements basico
- Thermostats kallysto
- Thermostats basico
- Coupleur de bus
- Touches avec porte-étiquette pour poussoir KNX
- Façade pour poussoir KNX
- Caches
- Plaques de recouvrement kallysto
- Plaques de recouvrement basico
- Télécommandes infrarouge
- Entrées binaires
- modules de sortie
- Mise en service via ETS ; S-mode - variateurs et régulateurs de lumière
- Commande de volets roulants et de stores
- Entrées et sorties analogiques
- Sortie ventilo-convecteur
- Régulation de la température
- visualisation
- écran tactile
- contrôle tactile KNX
- programmateurs
- Programmateur annuel
- interrupteur crépusculaire
- Détecteurs de mouvement et de présence
- détecteurs/régulateurs de présence
- compteurs d'énergie
- station météorologique
- poussoirs multifonctions radio KNX kallysto
- composants kallysto RF
- télécommandes radio
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio à encastrer
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio app.
- détecteurs de mouvements radio app.
- projecteur LED avec dét. de mouvements radio
- prises radio
- accessoires