Interface KNX/DALI
Le Gateway KNX/DALI représente la liaison entre une installation KNX et des appareils DALI (Digital Adressable Lighting Interface).
Caractéristiques:
- alimentation électrique: tension système 30 V (KNX)
- raccordement au réseau: 230 V AC/50 Hz
- bornes à vis
- raccordement DALI: bornes à vis
- programmation à partir de version 3.0d
- lecture de l’état des produits DALI via KNX, p.ex. intensité lumineuse, défaut du luminaire
- Raccordement: PZ1
Fonctions:
- bouton-poussoir INV, commutation ON, OFF, ON/OFF
- variateur (commande à 1 et 2 touches)
- valeur de variation et indication d’état
- fonctions DALI
- temporisateur
- commande forcée ON/OFF
- blocage
- fonctions logiques simples
- commande de 64 produits DALI max. dans 32 groupes max.
- commande individuelle, commande de groupe ou commande générale
- 16 scènes d'éclairage
- contrôle d’eff et pour des séquences dynamiques et des jeux de couleurs, notamment en lien avec RGB
- fonction minuterie avec préavis d’extinction
- gestion de l'éclairage d'urgence.
Catégories
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- S-mode-composants système
- Poussoir KNX
- Poussoirs multifonctions basico
- Poussoirs multifonctions robusto
- Détecteurs de mouvements kallysto
- Détecteurs de mouvements basico
- Thermostats kallysto
- Thermostats basico
- Coupleur de bus
- Touches avec porte-étiquette pour poussoir KNX
- Façade pour poussoir KNX
- Caches
- Plaques de recouvrement kallysto
- Plaques de recouvrement basico
- Télécommandes infrarouge
- Entrées binaires
- modules de sortie
- Mise en service via ETS ; S-mode - variateurs et régulateurs de lumière
- Variateur universel KNX, 1 canal
- Variateur universel KNX, 2 canaux
- Variateur universel KNX, 3 canaux
- Variateur universel KNX, 4 canaux
- Variateurs universels KNX confort, 1 canal
- Variateurs universels KNX confort, 2 canaux
- Variateurs universels KNX confort, 3 canaux
- Variateur universel KNX confort, 4 canaux
- Module 4 sorties KNX/DALI
- Sortie commutation/variation, 3 contacts, 1-10 V
- Interface KNX/DALI
- KNX DALI 2 Gateway, blanc reglable
- Mise en service via ETS ; S-mode - variateurs et régulateurs de lumière
- Commande de volets roulants et de stores
- Entrées et sorties analogiques
- Sortie ventilo-convecteur
- Régulation de la température
- visualisation
- écran tactile
- contrôle tactile KNX
- programmateurs
- Programmateur annuel
- interrupteur crépusculaire
- Détecteurs de mouvement et de présence
- détecteurs/régulateurs de présence
- compteurs d'énergie
- station météorologique
- poussoirs multifonctions radio KNX kallysto
- composants kallysto RF
- télécommandes radio
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio à encastrer
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio app.
- détecteurs de mouvements radio app.
- projecteur LED avec dét. de mouvements radio
- prises radio
- accessoires