Écran tactile Android
Multitouch capacitive pour l'affi chage de domovea.
- Alimentation électrique : 24 VDC ou PoE (sauf pour fonction interphone)
- Système d'exploitation : OS Android 4.1
- Écran 7" : 800 x 480 WVGA, 16/9e, 300 cd/m²
- Écran 10" : 1280 x 800 WXGA, 16/9e, 300 cd/m²
- Processeur : 1GHz CPU "DaVinci" DM3750 Coretex A8
- Mémoire de travail : 512MB RAM, 8Go Flash sur carte SD
- Micro intégré et haut-parleur avec suppression de l'écho
- Capteur de luminosité intégré
- Interfaces :
2 x USB 2.0
mini USB 2.0
Raccord Ethernet gigabit RJ45, LAN/PoE
1 x mini USB 2.0
Raccord Ethernet 1 x gigabit RJ45, LAN/PoE
Catégories
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- S-mode-composants système
- Poussoir KNX
- Poussoirs multifonctions basico
- Poussoirs multifonctions robusto
- Détecteurs de mouvements kallysto
- Détecteurs de mouvements basico
- Thermostats kallysto
- Thermostats basico
- Coupleur de bus
- Touches avec porte-étiquette pour poussoir KNX
- Façade pour poussoir KNX
- Caches
- Plaques de recouvrement kallysto
- Plaques de recouvrement basico
- Télécommandes infrarouge
- Entrées binaires
- modules de sortie
- Mise en service via ETS ; S-mode - variateurs et régulateurs de lumière
- Commande de volets roulants et de stores
- Entrées et sorties analogiques
- Sortie ventilo-convecteur
- Régulation de la température
- visualisation
- écran tactile
- Écran tactile Android
- Écran tactile Windows
- Boîtier ENC pour WDI070
- Boîtier ENC pour WDI10x
- Boîtier ENC pour WDI161
- contrôle tactile KNX
- programmateurs
- Programmateur annuel
- interrupteur crépusculaire
- Détecteurs de mouvement et de présence
- détecteurs/régulateurs de présence
- compteurs d'énergie
- station météorologique
- poussoirs multifonctions radio KNX kallysto
- composants kallysto RF
- télécommandes radio
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio à encastrer
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio app.
- détecteurs de mouvements radio app.
- projecteur LED avec dét. de mouvements radio
- prises radio
- accessoires