Passerelle KNX EnOcean, app.
Le produit TYC120 est une passerelle bidirectionnelle entre les appareils radio EnOcean et le bus KNX. Grâce à cette passerelle, des ordres et des valeurs de mesure des appareils radio EnOcean peuvent être transmis au BUS KNX-BUS (fi laire) pour commander des appareils KNX. De même, les interrupteurs radio EnOcean peuvent être contrôlés au moyen des capteurs KNX. La passerelle assume également des fonctions logiques/ de contrôle et elle possède un amplifi cateur radio intégré. La fonction d’amplifi cation peut être activée par un paramètre ETS. Seuls les télégrammes provenant d’émetteurs EnOcean sont amplifi és, ceux des autres passerelles ne le sont pas.
Caractéristiques:
- 32 canaux
- produit bidirectionnel
- Mise en service via ETS
- dimensions (H x L x P): 81 x 81 x 25 mm
Fonctions:
- liaison entre les émetteurs EnOcean et KNX
- bouton-poussoir (commutation, variation de l’éclairage, commande de volets roulants, scénario)
- détecteur d’ouverture, carte de contrôle d’accès, thermostat
- détecteur de température, d’humidité, de luminosité, de mouvements et de gaz
- liaison entre les capteurs KNX et les interrupteurs radio EnOcean
- interrupteur ON/OFF, variateur, interrupteur de volets roulants
- vannes pour chauff age, climatisation, ventilation
- fonctions complémentaires: temporisation, régulateurs, portails AND, OR, XOR
Filtrer les produits
Catégories
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- S-mode-composants système
- KNX/IP Secure Routeur
- KNX/IP Secure Interface
- Alimentation avec fi ltre, 30 V DC (KNX)
- Alimentation 1x 30 V DC 320 mA (KNX), 1x 24 V DC 640 mA
- Alimentation, 24 DC, 1A
- Alimentation, 24 V DC, 2.5A
- Coupleur de ligne
- Interface USB, modulaire
- IP/KNX routeur
- Interface IP/KNX
- Passerelle KNX EnOcean, app.
- Coupleur de médias, KNX, blanc
- Récepteur, KNX, blanc
- Mise en service & visualisation
- Poussoir KNX
- Poussoirs multifonctions basico
- Poussoirs multifonctions robusto
- Détecteurs de mouvements kallysto
- Détecteurs de mouvements basico
- Thermostats kallysto
- Thermostats basico
- Coupleur de bus
- Touches avec porte-étiquette pour poussoir KNX
- Façade pour poussoir KNX
- Caches
- Plaques de recouvrement kallysto
- Plaques de recouvrement basico
- Télécommandes infrarouge
- Entrées binaires
- modules de sortie
- Mise en service via ETS ; S-mode - variateurs et régulateurs de lumière
- Commande de volets roulants et de stores
- Entrées et sorties analogiques
- Sortie ventilo-convecteur
- Régulation de la température
- visualisation
- écran tactile
- contrôle tactile KNX
- programmateurs
- Programmateur annuel
- interrupteur crépusculaire
- Détecteurs de mouvement et de présence
- détecteurs/régulateurs de présence
- compteurs d'énergie
- station météorologique
- poussoirs multifonctions radio KNX kallysto
- composants kallysto RF
- télécommandes radio
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio à encastrer
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio app.
- détecteurs de mouvements radio app.
- projecteur LED avec dét. de mouvements radio
- prises radio
- accessoires