Coupleur de ligne
- pour la connexion de deux lignes de bus KNX, avec séparation galvanique distincte de la transmission du signal
- fonction d’amplifi cateur de signal
- utilisable comme fi ltre de fl ux des données pour
- télégrammes de bus globaux
- alimentation électrique: tension système 30 V DC (KNX), borne de bus
- utilisation: pour plus de 64 appareils avec raccordement direct au bus fi laire (alimentation électrique supplémentaire requise)
- à la livraison, cet appareil est programmé comme amplifi cateur de ligne pour des installations E-Mode.
Fonctions:
- amplifi cation du signal (télégramme de bus)
- sur la ligne du bus fi laire
- avec fi ltre de fl ux des données
- une deuxième application est disponible à partir de la version System 4.1. Elle comprend des fonctions étendues de fi ltrage pour l'ensemble du domaine d'adressage de groupes (groupes principaux 0 à 31) ainsi que d'autres paramètres supplémentaires.
Filtrer les produits
Catégories
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- S-mode-composants système
- KNX/IP Secure Routeur
- KNX/IP Secure Interface
- Alimentation avec fi ltre, 30 V DC (KNX)
- Alimentation 1x 30 V DC 320 mA (KNX), 1x 24 V DC 640 mA
- Alimentation, 24 DC, 1A
- Alimentation, 24 V DC, 2.5A
- Coupleur de ligne
- Interface USB, modulaire
- IP/KNX routeur
- Interface IP/KNX
- Passerelle KNX EnOcean, app.
- Coupleur de médias, KNX, blanc
- Récepteur, KNX, blanc
- Mise en service & visualisation
- Poussoir KNX
- Poussoirs multifonctions basico
- Poussoirs multifonctions robusto
- Détecteurs de mouvements kallysto
- Détecteurs de mouvements basico
- Thermostats kallysto
- Thermostats basico
- Coupleur de bus
- Touches avec porte-étiquette pour poussoir KNX
- Façade pour poussoir KNX
- Caches
- Plaques de recouvrement kallysto
- Plaques de recouvrement basico
- Télécommandes infrarouge
- Entrées binaires
- modules de sortie
- Mise en service via ETS ; S-mode - variateurs et régulateurs de lumière
- Commande de volets roulants et de stores
- Entrées et sorties analogiques
- Sortie ventilo-convecteur
- Régulation de la température
- visualisation
- écran tactile
- contrôle tactile KNX
- programmateurs
- Programmateur annuel
- interrupteur crépusculaire
- Détecteurs de mouvement et de présence
- détecteurs/régulateurs de présence
- compteurs d'énergie
- station météorologique
- poussoirs multifonctions radio KNX kallysto
- composants kallysto RF
- télécommandes radio
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio à encastrer
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio app.
- détecteurs de mouvements radio app.
- projecteur LED avec dét. de mouvements radio
- prises radio
- accessoires