Inter­face IP/KNX

  • Alimentation électrique: PoE ou 24 V AC/DC
  • Tension système: 30 V DC (KNX)
  • TXA114 convient grâce aux sorties 24 V DC et 30 V DC
  • Cet appareil relie les lignes KNX par l'intermédiaire de réseaux de données en utilisant simultanément le protocole Internet (IP)
  • L'interface IP/KNX utilise le standard KNXnet/IP
  • Sans fonction routage
Image Filtrer les produits | Hager Suisse Filtrer les produits
Catégories