Hager renou­velle sa gamme de détec­teurs pour un pilo­tage de l’éclairage plus perf­or­mant


En Belgique, l’éclairage repré­sente plus de 10 % de la consomm­a­tion annuelle totale
d’élec­tri­cité. Dans les bâti­ments rési­dentiels et terti­a­ires, mieux piloter l’éclairage répond à la fois à une néces­sité envir­on­nementale mais aussi régle­mentaire.


Pour répondre effi­ca­cement à ces enjeux, Hager lance une nouvelle gamme complète de détec­teurs de plafond pour les logements indi­vi­duels, les bâti­ments rési­dentiels et terti­a­ires.
homme dans le couloir d'u bureau

Une gamme
complète de 19 réfé­rences !

Les nouveaux détec­teurs inté­rieures Hager perm­ettent de couvrir tous les usages du bâti­ment, avec des réfé­rences de détec­tion de 6 à 20 mètres, incluant aussi des réfé­rences spéci­fiques pour les grandes hauteurs et les couloirs, ainsi que des modèles enca­s­trés ou en saillie.

 

détecteurs de mouvement au plafond d'un couloir

Une techn­o­logie perf­or­m­ante

Grâce à la techn­o­logie zéro-cros­sing inté­grée aux relais de puiss­ance de cette nouvelle gamme, la comm­ut­a­tion est parfait­ement assurée, même pour les charges LED. Cela permet d’assurer de manière fiable le premier niveau de gestion et
d'auto­m­a­tisa­tion perf­or­mant de l’éclairage dans les bâti­ments rési­dentiels comme terti­a­ires. 
Avec sa techn­o­logie multi­capt­eurs la nouvelle gamme de détec­teurs Hager assure une détec­tion parfaite sur l’ense­mble de la zone de détec­tion affi­chée sur le produit.
Les nouveaux détec­teurs Hager offrent une sensi­bi­lité décu­plée pour une détec­tion affinée et optimale. 

À noter : pour offrir une effi­cacité optimale, dès les réfé­rences d’entrée de gamme, les vers­ions mini et 20 m intè­grent à la fois une détec­tion de présence et de mouvement.

 

Un design discret et astu­cieux

Fidèles à l’ADN de la marque Hager, ces détec­teurs ont été conçus pour tenir compte et apporter une réponse tech­nique aux contr­aintes des installa­teurs. 
Résultat : une solution inno­vante avec des pattes de fixa­tion breve­tées Hager,
beau­coup plus sécu­risante et facile à mettre en œuvre.
Une fois posés, ces détec­teurs se font extrê­mement disc­rets, grâce à leur design mono­bloc épuré et dénué de colle­rette.

 

Une version mini est égal­ement disponible, idéale pour les zones néces­si­tant un résultat invi­sible.

 



Pour aller plus loin dans
le pilo­tage et l'éclairage

Pour l’inté­rieur

Pour l’inté­rieur, les inter­rupt­eurs auto­m­a­tiques compa­tibles avec les gammes d'inter­rupt­eurs perm­ettent d’auto­m­a­tiser les éclair­ages à l’entrée et à la sortie des zones de passage ou dans les espaces communs.

 

Vers­ions KNX et DALI 2

Pour aller plus loin dans l’auto­m­a­tisa­tion et le confort d’éclairage, la nouvelle gamme de détec­teurs Hager propo­sent des vers­ions KNX et DALI 2 appor­tant des poss­i­bi­lités plus larges de gestion (varia­tion, scén­arios, color­i­mé­trie, puiss­ance, tempér­a­ture du blanc…).




Carac­té­ri­stiques
tech­niques

 

Détec­teurs 'basiques' - 6 mètres

Opti­misa­tion des coûts


• détec­tion : mouvement et présence,
• pose : enca­s­trée ou saillie,
• techn­o­logie : on/off.

Détec­teurs 'mini' - 10 mètres

Disc­ré­tion maximale


• détec­tion : mouvement et présence,
• pose : enca­s­trée,
• techn­o­logie : on/off ou KNX.

Détec­teurs 'medium' - 20 mètres

Locaux terti­a­ires


• détec­tion : mouvement et présence,
• pose : enca­s­trée ou saillie,
• techn­o­logie : on/off, KNX ou DALI 2.

Détec­teurs 'couloir' - 30 x 5 mètres

Zones de passage


• détec­tion : mouvement,
• pose : enca­s­trée ou saillie,
• techn­o­logie : on/off, KNX ou DALI 2.

Détec­teurs 'hall' - 22 x 12 mètres

Grandes hauteurs (8 mètres)


• détec­tion : mouvement,
• pose : saillie,
• techn­o­logie : on/off, KNX ou DALI 2.



Docu­mentation

 

Fiche tech­nique


Icône support

Nous sommes avec vous, pour vous. 

Nos experts vous accom­pa­g­nent dans vos projets, à tout moment.