Conmutador con testigo, blanco WNA003B

EAN
3250617175036
Cantidad
1 uni.
Grupo
95
Precio de venta
22,55 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Clipado
Mandos e indicadores
  • Piloto luminoso
    Si
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250V
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    10 AX
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    40 mm
  • Altura del producto instalado
    75 mm
  • Anchura del producto instalado
    75 mm
Capacidad
  • Número de módulos para mecanismos
    2
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Empotrado
Equipo
  • hasheatingswitch
    No
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    07
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • textimpactstrength
    IK07
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -15…30 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -50…50 °C
Identificación
  • Composición
    mecanismo con embellecedor

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Conmutador con testigo, blanco
Conmutador con testigo, serie Cubyko de hager con indicador luminoso, blanco, RAL 9010. Mecanismo componible.De acuerdo con IEC 60669-1, EN 60669-1

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.