Marco 1E interm. cristal transp. Glas 109300
EAN
4011334387305
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
45,74 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Variador 4 productos disponibles
-
Pulsador 2 productos disponibles
-
Toma de corriente 4 productos disponibles
-
Señal luminosa de información para mecanismos 2 productos disponibles
-
Tapa ciega 4 productos disponibles
-
Ver más 39 otros productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
SeriesSerie Glas
Materiales
-
ColourNatural
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialVidrio
Accesorios
-
Tiene campo de etiquetadoNo
Capacidad
-
Número de elementos1
-
Número de módulos1
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Resistencia al impacto IKIK02
Texto
-
Tipo de montajePara montaje de combinación
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Más descargas