Anreihstandverteiler IP41 850x2000x400 120° RAL7035 Rückwand verzinkt FG23WE
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Einführungsflansch für Gehäuse 6 Produkte verfügbar
-
Tür/Bedienfeld 12 Produkte verfügbar
-
Schließsystem 22 Produkte verfügbar
-
Oberteil/Dach für Gehäuse 26 Produkte verfügbar
-
Transportzubehör 2 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 129 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Höhe2000 mm
-
Breite850 mm
-
Tiefe400 mm
-
Materialdicke Seitenwand2 mm
-
Schutzart IPIP41
-
SchutzklasseSchutzklasse I
-
SchließungstypDoppelbartverschluß 3 mm
-
Stoßfestigkeit IKIK10
-
Anzahl Felder3
-
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten6
-
Montage aufBodenbefestigung
-
Geeignet für AußenbereichNein
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
OberflächePulverbeschichtet
-
WerkstoffStahl
-
GlanzgradMatt
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser1
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Nennstrom1600 A
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FG23WE
-
Montageanleitung
Montageanleitung für 773-900-000, C-xx, FGxx, FZxx, M-xx, U-xx, UN-R, U-Pxx, U-xx - Schränke, Eckfelder, Seitenwände, Einzel-/Kombiracks (Stand: 01.2010)
Montageanleitung International 2018-08-22
PDF530,29 kBMontageanleitung für 773-900-000, C-xx, FGxx, M-xx, U-xx - Schränke, Sockel, Einzelracks (Stand: 12.2016)
Montageanleitung International 2018-08-22
PDF1,71 MBMontageanleitung für C-CPxx, FG2xx, FG3xx, FZ80xx, MES-xx - Schränke, Zubehör (Stand: 01.2010)
Montageanleitung International 2018-08-22
PDF252,65 kBMontageanleitung für C-WW, FGxx, FZxx, MES-xx, U-xx - Schränke, Zubehör (Stand: 01.2010)
Montageanleitung International 2018-08-22
PDF184,81 kBMontageanleitung für C-xx, FGxx, M-xx, U-xx - Schränke, Bodenbleche, Reihensockel (DE, Stand: 12.2015)
Montageanleitung International 2018-05-16
PDF512,71 kBMontageanleitung für FG2xx, FG3xx, FZ74xx - Anreihstandverteiler IP41 (EN, Stand: 01.2010)
Montageanleitung International 2018-08-22
PDF628,79 kBMontageanleitung für FG2xx, FG3xx, FZ87xx - Anreihstandverteiler IP41, Bodenblech (Stand: 01.2010)
Montageanleitung International 2018-05-16
PDF769,13 kBMontageanleitung für FGxx, FZxx, MES-xx, U-xx - Verteiler, Schränke (Stand: 01.2010)
Montageanleitung International 2018-08-22
PDF508,66 kB -
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Verteilerschränke
Stand: 01.04.2022
PDF11,85 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URLPlanungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-04-26
PDF675,44 kBDeclaration
Konformitätserklärung International 2022-10-12
PDF778,94 kBDeclaration
Konformitätserklärung International 2022-11-15
PDF676,06 kBDeclaration
Konformitätserklärung International 2022-12-13
PDF100,62 kBDeclaration
Konformitätserklärung International 2023-04-03
PDF530,77 kBDeclaration
Konformitätserklärung International 2023-04-25
PDF724,19 kBDeclaration
Konformitätserklärung International 2023-04-25
PDF691,27 kB
Ausschreibungstext
Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A.
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar.
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart.
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere Leitungseinführungen: offen, Bodenblech mit Bürste sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich.
Hinweis: Passende Seitenwände und Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere Schließungen austauschbar.
Höhe: 2000 mm
Breite: 850 mm
Tiefe: 400 mm
Schutzart IP: IP41
Schutzklasse: Schutzklasse I
Schließungstyp: Doppelbartverschluß 3 mm
Anzahl Felder: 3
Montage auf: Bodenbefestigung
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 1
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FG23WE
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.