Flansch für Lüfter IP40 174x200 (BxT) MES-LFA02

EAN
7611919451246
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H104
31,50 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1,25 mm
  • Breite
    199 mm
  • Tiefe
    226 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.