Leitungseinführung, univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraub., IP55 FZ406M
Produkt konfigurieren
Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
Werkzeuge öffnenPlanungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
Werkzeuge öffnenHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung 1 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 250 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe15 mm
-
Breite235 mm
-
Tiefe125 mm
-
Mit VorprägungenJa
-
Einführungsflansch KategorieBlind
-
PlombierbarNein
-
WerkstoffKunststoff
-
OberflächeUnbehandelt
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FZ406M
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FZ406M
Leitungseinführung, univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraub., IP55
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für FZ404, FZ415E, FZ422, FZ447 - Schrank-Zubehör (Stand: 02.2018)
Montageanleitung International 2018-04-09
PDF557,40 kB -
Technische Broschüre
Niederspannungsverteilung
Das Hager-Systemangebot (12DE0046)
PDF3,29 MB -
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
Produktinformation
Abgangsschrank unimes H combiway
(21DE0015)
PDF5,89 MB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.
URL
Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Konformitätserklärung International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Konformitätserklärung International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Konformitätserklärung en-GB 2024-09-17
PDF394,42 kB
Konformitätserklärung en-GB 2024-09-17
PDF399,41 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF446,27 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF632,18 kB
Ausschreibungstext
Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung für Tüllen und Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil).
Höhe: 15 mm
Breite: 235 mm
Tiefe: 125 mm
Werkstoff: Kunststoff
Oberfläche: Unbehandelt
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: FZ406M
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.