Deckblech geschlitzt IP4x 850x400 (BxT) verzinkt FZ883WF
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Einführungsflansch für Gehäuse 7 Produkte verfügbar
-
Oberteil/Dach für Gehäuse 1 Produkte verfügbar
-
Durchführungstülle 7 Produkte verfügbar
-
Kabelverschraubung 7 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Höhe1,25 mm
-
Breite850 mm
-
Tiefe373 mm
-
Mit KabeleinführungJa
-
WerkstoffStahl
-
FarbeZink
-
Geeignet für AußenbereichNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FZ883WF
-
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Verteilerschränke
Stand: 01.04.2022
PDF11,85 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URLPlanungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-10-12
PDF778,94 kBDeclaration
Konformitätserklärung International 2022-12-13
PDF100,62 kB
Ausschreibungstext
Deckblech mit Öffnung für Leitungseinführungen zum Einbau für Anreihstandschrank.
Höhe: 1,25 mm
Breite: 850 mm
Tiefe: 373 mm
Einbautiefe: 400 mm
Mit Kabeleinführung: Ja
Werkstoff: Stahl
Farbe: Zink
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ883WF
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.