Seitenblende für Sockel IP4x 200x400 (HxT) RAL9005 FZ941WS
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Höhe200 mm
-
Breite2,50 mm
-
Tiefe369 mm
-
SchutzklasseSchutzklasse I
-
Schutzart IPIP41
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Geeignet für AußenbereichNein
-
FarbeTiefschwarz
-
OberflächePulverbeschichtet
-
WerkstoffStahl
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FZ941WS
-
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Verteilerschränke
Stand: 01.04.2022
PDF11,85 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URLPlanungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.
URL
Ausschreibungstext
Seitenbleche für Sockelleisten 200 mm zur Montage unter den Anreihstandschrank. Bleche aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem Stahlblech.
Höhe: 200 mm
Breite: 2,50 mm
Tiefe: 369 mm
Schutzklasse: Schutzklasse I
Schutzart IP: IP41
Montageart: Schraubbefestigung
Geeignet für Außenbereich: Nein
Farbe: Tiefschwarz
Werkstoff: Stahl
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ941WS
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.