Schalter und Steck­dosen Gutes Design spricht für sich

Das zeit­lose, moderne Schalter- und Steck­do­sen­pro­gramm von Hager setzt mit klaren Linien den Mass­stab beim Design und sorgt damit für stil­volle Lebens­räume.
Modernes Badezimmer-Interieur mit Aufsatzwaschbecken, Wandarmaturen und Steckdose

Für indi­vi­du­elle Bedürf­nisse

Die Entwick­lung von desi­gnori­en­tierten Produkten mit hoher Funk­tio­na­lität hat bei Hager Tradi­tion. Mit dem Schalter- und Steck­do­sen­pro­gramm lassen sich ganz unter­schied­liche Räume passend ausrüsten – zurück­hal­tend oder aber Akzente setzend. Mit den sechs Linien origin, robusto sowie kallysto.line, .trend, .pro, und .art stehen für jede Art der Raum­vi­sua­li­sie­rung passende Appa­rate bereit. Durch die Verwen­dung von Duro­plast sind sie kratz­fest, halo­gen­frei, anti­sta­tisch und UV-stabil. Gefer­tigt werden sie, übri­gens, in der Schweiz.


kallysto.pro

kallysto.pro

Vereint Technik in Perfek­tion mit zeit­loser Eleganz. Seine eckige und f lache Form macht macht kallysto. pro zum rich­tigen Schalter für höchste Ansprüche an die Gestal­tung von Räumen.

kallysto.trend

kallysto.trend

Trendig sanfte Rundungen, gefasst in eine ästhe­tisch voll­endete Form: kallysto.trend ist prädes­ti­niert für das harmo­ni­sche Zusam­men­spiel mit der Gerad­li­nig­keit moderner Archi­tektur.

kallysto.art

kallysto.art

Eckiges und flaches Design mit exklu­siven Mate­rialen kombi­niert: Glas, Edel­stahl, Alumi­nium, Schiefer und Holz aus der Schweiz. Die Echt­holz­rahmen in Esche, Nuss­baum, Birn­baum oder Räuche­reiche verströmen natür­li­ches Flair.

kallysto.line

kallysto.line

Klare Linien in schlichter Form und drei­di­men­sio­nalem Profil verleihen kallysto.line seinen unver­wech­sel­baren Charakter. Er ist der Viel­sei­tige, der sich harmo­nisch in jede Art von Raum­ge­stal­tung einfügt.

hager-origin-schalter-steckdosen-privatkunden

origin

Fokus­siert auf das Wesent­liche: origin bringt Schalter und Steck­dosen auf den Punkt – formal klar, funk­tional präzise. Erhält­lich in Schwarz, Weiss und punk­tuell in Orange – für klare Akzente in jeder Umge­bung.

robusto

robusto

robusto ist die Desi­gn­linie für den Aussen- und Nass­be­reich. Mit dem drei­di­men­sio­nalen Design und den abge­run­deten Ecken wirkt robusto – wie der Name sagt – unver­wüst­lich und zeitlos. In der Schweiz ist robusto das einzige Nass-Sorti­ment, das Sie in vier Stan­dard­farben erhalten.



Smart Home
im kallysto-Design

Die Eleganz des Smart Homes: Die KNX-Tast­sen­soren von Hager treten im kallysto- und robusto-Design auf. Die inte­grierten LED leuchten nach Wunsch in einer von sechs RGB-Misch­farben.

Ein Tempe­ra­tur­fühler ist ebenso einge­baut wie ein Buzzer. Dieser summt beim Ansteuern eines Geräts über die easy-Konfi­gu­ra­tion, um es zu loka­li­sieren.

Wussten Sie übri­gens, dass unsere KNX-Taster indi­vi­duell mit Symbolen und Text beschriftet werden können?

Referenzobjekt Hager Einfamilienhaus Walchwil

Die Harmonie der Wand­ge­stal­tung 

Innen­sprech­stellen von Hager lassen sich perfekt mit den Schalter- und Steck­dosen-Desi­gn­li­nien kombi­nieren – für ein harmo­ni­sches Mitein­ander bei der Wand­ge­stal­tung.
Harmonie der Wandgestaltung: Innensprechstellen passend zur Designlinie der Schalter und Steckdosen.